(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,687円
税込単価
6,256円

【特長】長さL(mm):90材質:ステンレス(SUS304)仕上げ:バレル研磨...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カラビナ・スナップフック
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 長さL(mm):
    90
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

K-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス カラビナ 外形図
ステンレス カラビナ 環なし詳細図

環なし

ステンレス カラビナ 環付詳細図

環付

規格表

ステンレス カラビナ 規格表

材質:ステンレスSUS304

型番リスト

型番
カラビナ・スナップフック詳細
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-2

ロックあり
215
849-1705
4982970021024
164

1個

5,687( 6,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
長さL(mm):90
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

K-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カラビナ(K-1/K-2)の型番K-2のページです。
型番K-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

    リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

    リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

        ステンレス(SUS304) カラビナ

        ステンレス(SUS304) カラビナ

          ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

          ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

            鉄スプリングフック

            鉄スプリングフック

              ステン ナット付きカラビナ

              ステン ナット付きカラビナ

                スプリングフック(スチール製)

                スプリングフック(スチール製)

                  ステンオーフボルト

                  ステンオーフボルト

                    鉄リングキャッチ

                    鉄リングキャッチ

                      カラビナ(鉄)

                      カラビナ(鉄)

                        メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 ダイドーハント ハイロジック 八幡ねじ トラスコ中山 ハイロジック ハイロジック 八幡ねじ
                        通常価格 4,806円 3,167円 4,691円 5,170円 479円 299円 1,582円 554円 316円 1,096円 1,345円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目~   2日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック マルカンボルト リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                        材質 ステンレスSUS304 - - - - - - - - - -
                        長さL(mm) 90 - - - - - - - - - -
                        材質1 ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                        材質2 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - - - - - -

                        ステンレス カラビナ(K-1/K-2)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        K-1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラビナ・スナップフック詳細 参考使用荷重
                        (kgf)
                        トラスココード JANコード 質量(g)

                        4,806円

                        ( 5,287円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ロックなし135849-17044982970021017153

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました