(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LW-8
ベルトフック(ステンレスSUS304) ベルトフック

ベルトフック(ステンレスSUS304) LW-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

【製品仕様】・水本機械製作所ベルトフックです。・ベルトフック(ベルト用)・材質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

LW-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LW-8の仕様・寸法情報

種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック詳細ロックなし
材質ステンレスSUS304長さL(mm)81
参考使用荷重(kgf)100トラスココード849-1886

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW-8

81
100
849-1886

1個

1,690( 1,859円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・水本機械製作所ベルトフックです。
・ベルトフック(ベルト用)
・材質:ステンレスSUS304

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトフック(ステンレスSUS304)の型番LW-8のページです。
型番LW-8に関する仕様情報を記載しております。

ベルトフック(ステンレスSUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LW-10
LW-12
LW-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
参考使用荷重
(kgf)
トラスココード

2,990円

( 3,289円 )
1個 あり

7日目

101150849-1883

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

5日目

122200849-1884

1,226円

( 1,349円 )
1個 あり

5日目

6170849-1885
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
参考使用荷重
(kgf)
トラスココード

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト