(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルダブルフック

通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

両端にフックがあります。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイベル
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 長さL(mm):
    112
  • 参考使用荷重(kgf):
    20
  • トラスココード:
    849-3158

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

WF-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF-1

1個

2,580( 2,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両端にフックがあります。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

WF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルダブルフックの型番WF-1のページです。
型番WF-1に関する仕様情報を記載しております。

スイベルダブルフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました