(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルスナップZ型

スイベルスナップZ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,119円 ~ 26,752円  特別価格 
税込価格
3,431円 ~ 29,427円  特別価格 

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。チェーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
97
120
849-0681

1個

3,119( 3,431円 )

2日目

123
140
849-0682

1個

3,835( 4,219円 )

2日目

152
150
849-0677

1個

4,546( 5,001円 )

2日目

172
250
849-0678

1個

6,971( 7,668円 )

2日目

225
560
849-0679

1個

15,715円

14,143

( 15,557円 )

2日目

270
690
849-0680

1個

26,752円

17,939

( 19,733円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルスナップZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました