(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB-6
環付スナップフックNB型 ワツキスナップフックNBガタ

環付スナップフックNB型 NB-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円

【特長】・スタンダードなスプリングフックです・環付は不用意にフックが開くことが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

NB-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NB-6 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB-6

61
100
849-2041

1個

1,026( 1,129円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなスプリングフックです
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

NB-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環付スナップフックNB型の型番NB-6のページです。
型番NB-6に関する仕様情報を記載しております。

環付スナップフックNB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NB-10
NB-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
参考使用荷重
(kgf)
トラスココード

2,267円

( 2,494円 )
1個 あり

2日目

102200849-2040

1,413円

( 1,554円 )
1個 あり

2日目

80150849-2042

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました