(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFA-4
グランドフック グランドフック

グランドフック TFA-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
534円
税込単価
587円

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

TFA-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TFA-4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
参考使用荷重(kgf)
長さL1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFA-4

15
-
849-3005

1個

534( 587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

TFA-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドフックの型番TFA-4のページです。
型番TFA-4に関する仕様情報を記載しております。

グランドフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFA-2
TFA-2.5
TFA-3
TFB-2
TFB-2.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
参考使用荷重
(kgf)
長さL1
(mm)
トラスココード

316円

( 348円 )
1個 あり

1日目

5-849-3002

370円

( 407円 )
1個 あり

5日目

7-849-3003

440円

( 484円 )
1個 あり

1日目

10-849-3004

347円

( 382円 )
1個 あり

4日目

59.5849-3006

433円

( 476円 )
1個 あり

5日目

717849-3007

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました