(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V.TBSP-09-050M
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー ジュシホース

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー V.TBSP-09-050M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,625円
税込単価
27,088円

【特長】・軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 空気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし

型番

V.TBSP-09-050M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V.TBSP-09-050M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用温度範囲:-5℃~+60℃

規格表

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー 規格表

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
長さ(m)
常用圧力(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V.TBSP-09-050M

45
21
9
50
0~1.0

1個

24,625( 27,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです
・ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます
・ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません
・柔軟性に富み、取り扱いが容易です
【用途】
・【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用

カタログ

 

V.TBSP-09-050Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバーの型番V.TBSP-09-050Mのページです。
型番V.TBSP-09-050Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー

    耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

    耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

      ハイプラスホース HWT

      ハイプラスホース HWT

        布巻ホース 布巻スチームホース

        布巻ホース 布巻スチームホース

          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

            TACエコSD-C

            TACエコSD-C

              シールドガスホース(SLD) 緑

              シールドガスホース(SLD) 緑

                溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                  溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                  溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                    溶断用ゴムホース ツインホース赤

                    溶断用ゴムホース ツインホース赤

                      食品用ホース TAC SD-C

                      食品用ホース TAC SD-C

                        布巻ホース サンドブラストホース

                        布巻ホース サンドブラストホース

                          耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                          耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム ニッタ化工品 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 東拓工業
                            通常価格 23,844円 98,436円 1,802円 36,994円 22,691円 - 6,701円 27,460円 30,290円 52,396円 - 63,507円 -
                            通常出荷日 4日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目   6日目~   11日目~   6日目~   6日目   6日目~   6日目   5日目~  
                            使用流体/用途 水 / 空気 セメント 蒸気 アセチレン / ガス 水 / 食品 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス ガス 酸素 / ガス ガス 水 / 食品 / 油 粒体 粉体 / セメント / 粒体
                            金具取付 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC ゴム 塩化ビニール ゴム ゴム 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン ゴム ゴム ゴム ゴム 食品用軟質・硬質PVC ゴム 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線
                            使用温度範囲(℃) -5::60 - - 0::150 - - - - - - - 0::60 -
                            透明(有色含む) 半透明 オレンジ 透明

                            送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V.TBSP-12-050M
                            V.TBSP-15-050M
                            V.TBSP-19-050M
                            V.TBSP-25-020M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 長さ
                            (m)
                            常用圧力
                            (Mpa)

                            28,486円

                            ( 31,335円 )
                            1個 -

                            6日目

                            602412500~0.8

                            33,644円

                            ( 37,008円 )
                            1個 -

                            4日目

                            752815500~0.8

                            40,093円

                            ( 44,102円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1203219500~0.6

                            23,844円

                            ( 26,228円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1503925200~0.6

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました