(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V.TB-04-100M
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース ジュシホース

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース V.TB-04-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,544円
税込単価
11,598円

【特長】・テトロンホースSより柔らかく、作業性がアップしました・内面が平滑で、...

詳細情報を確認する

型番

V.TB-04-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V.TB-04-100M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用温度範囲:-5℃~+60℃

規格表

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース 規格表

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
長さ(m)
常用圧力(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V.TB-04-100M

20
9
4
100
0~1.5

1個

10,544( 11,598円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テトロンホースSより柔らかく、作業性がアップしました
・内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります
・耐候性に優れ長持ちします
・透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です
・メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります
【用途】
・【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品
・工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)

カタログ

 

V.TB-04-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホースの型番V.TB-04-100Mのページです。
型番V.TB-04-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

    一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

    一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

      汎用樹脂ホース スタンダードタイプ

      汎用樹脂ホース スタンダードタイプ

        ハイプラスホース HWT

        ハイプラスホース HWT

          汎用樹脂ホース 耐油タイプ

          汎用樹脂ホース 耐油タイプ

            TSG型 トヨシグナルホース

            TSG型 トヨシグナルホース

              ブレードホース TBシリーズ

              ブレードホース TBシリーズ

                SKソフトブレードホース

                SKソフトブレードホース

                  TS型 トヨスプリングホース

                  TS型 トヨスプリングホース

                    TAC SD-C

                    TAC SD-C

                      静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

                      静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

                        ST型 スーパートヨロンホース

                        ST型 スーパートヨロンホース

                          TR型 トヨロンホース

                          TR型 トヨロンホース

                            メーカー 弘進ゴム クラレプラスチックス ミスミ ニッタ化工品 ミスミ トヨックス トラスコ中山 三洋化成 トヨックス 東拓工業 クラレプラスチックス トヨックス トヨックス
                            通常価格 10,544円 - - 1,802円 - 709円 7,544円 1,961円 500円 - - 518円 495円
                            通常出荷日 6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 粉体 / 空気 / 農薬 水 / 空気 水 / 空気 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) 水 / 空気 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) 粉体 / 粒体 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油)
                            金具取付 なし なし ホース単体のみ - ホース単体のみ なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC 軟質PVC+硬質PVC 軟質塩化ビニール 塩化ビニール 軟質塩化ビニール 塩化ビニール 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り PVC+ポリエステル糸 塩化ビニール 軟質・硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC 塩化ビニール 塩化ビニール
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -10::50 -5::60 - -5::60 -5::60 - -10::60 -5::60 - -10::50 -5::60 -5::60
                            透明 透明(有色含む) ナチュラル透明 透明(有色含む) グリーン透明 ライトグレー クリア クリアー ナチュラル透明 グレー 透明+白(補強部) グリーン透明 ブルー透明

                            送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V.TB-06-100M
                            V.TB-08-100M
                            V.TB-09-100M
                            V.TB-10-100M
                            V.TB-12-100M
                            V.TB-15-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 長さ
                            (m)
                            常用圧力
                            (Mpa)

                            10,544円

                            ( 11,598円 )
                            1個 -

                            6日目

                            301161000~1.5

                            13,529円

                            ( 14,882円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4013.581000~1.0

                            15,857円

                            ( 17,443円 )
                            1個 -

                            6日目

                            451591000~1.0

                            17,525円

                            ( 19,278円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5016101000~1.0

                            16,889円

                            ( 18,578円 )
                            1個 -

                            6日目

                            6018121000~0.8

                            24,360円

                            ( 26,796円 )
                            1個 -

                            6日目

                            7522151000~0.8

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました