(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送排気用ホース ビニルエアーホース

送排気用ホース ビニルエアーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,593円 ~ 39,064円
税込価格
25,952円 ~ 42,970円

【特長】・ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします・内面が平...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    空気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 常用圧力(Mpa):
    0~1.2

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

サイズ(内径×外径)
m/m
標準重量
g/m
使用圧力
23℃ MPa
破裂圧力
23℃ MPa
最小曲半径
mm
定尺
m
色調
6.5×12.51200~1.26.0 35100
7×131300~1.26.0 35100
8×14.51600~1.26.0 40100
9.5×16.52000~1.26.0 50100

※使用温度範囲:-5~+60℃
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
12.5
6.5

1個

23,593( 25,952円 )

6日目

35
13
7

1個

25,390( 27,929円 )

6日目

40
14.5
8

1個

31,064( 34,170円 )

6日目

50
16.5
9.5

1個

39,064( 42,970円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします
・内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります
【用途】
・【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送排気用ホース ビニルエアーホース

送排気用ホース ビニルエアーホース

    送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

    送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

      送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

      送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

        TAC SD-C耐油

        TAC SD-C耐油

          エアツール用ホース ウレタンブレードホース

          エアツール用ホース ウレタンブレードホース

            耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

            耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

              溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

              溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                シールドガスホース(SLD) 緑

                シールドガスホース(SLD) 緑

                  TACエコSD-C

                  TACエコSD-C

                    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                      TAC SD-C

                      TAC SD-C

                        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                          タイパワーホース FC型(モルタルホース)

                          タイパワーホース FC型(モルタルホース)

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム タイガースポリマー
                            通常価格 23,593円 10,544円 36,612円 - 30,289円 36,175円 22,691円 6,701円 - 70,957円 - 30,290円 -
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目~   5日目  
                            使用流体/用途 空気 水 / 粉体 / 空気 / 農薬 空気 空気 油(鉱油) アセチレン / ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 水 / 食品 蒸気 酸素 / ガス セメント
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC ゴム 耐油性軟質・硬質PVC ウレタン ゴム ゴム ゴム 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン ゴム 軟質・硬質PVC ゴム 軟質PVC+硬質PVC
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -5::60 - - - -30::100 - - - - - - -10::50
                            透明 オレンジ 半透明 グレー グレー

                            送排気用ホース ビニルエアーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました