(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:サンドブラスト-19-20M
布巻ホース サンドブラストホース ジュシホース

布巻ホース サンドブラストホース サンドブラスト-19-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,507円
税込単価
69,858円

【特長】・内面ゴムには特殊耐摩耗性ゴムを使用しており、耐摩耗性能に優れたホース...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    粒体
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    20
  • 常用圧力(Mpa):
    1.0

型番

サンドブラスト-19-20M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

サンドブラスト-19-20Mの仕様・寸法情報

使用流体/用途粒体金具取付なし
ホース材質[特殊ゴム] ゴム使用温度範囲(℃)0~60
最小曲げ半径(mm)190
外径(φ)35.0呼び内径19
カットサービス対応なし内径(mm)19
長さ(m)20常用圧力(Mpa)1.0

商品情報

製品仕様

流体ショットグリット、アルミナ、珪砂など
使用温度0℃~+60℃
使用用途船舶、車輛、鉄工構築物などの金属類の表面清掃及び錆、スケールなどの除去作業

規格表

布巻ホース サンドブラストホース 規格表

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

サンドブラスト-19-20M

190
35.0
19
19

1個

63,507( 69,858円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムには特殊耐摩耗性ゴムを使用しており、耐摩耗性能に優れたホースです
・標準仕様で本体にアース線が入り、静電気防止を考慮しています
・本体補強として合成繊維コードを使用しており、柔軟性に優れ、取扱いが容易です
【用途】
・船舶、車輌、鉄工構築物などの金属類の表面清掃及び錆、スケールなどの除去作業

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布巻ホース サンドブラストホースの型番サンドブラスト-19-20Mのページです。
型番サンドブラスト-19-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布巻ホース サンドブラストホース

布巻ホース サンドブラストホース

    布巻ホース 布巻スチームホース

    布巻ホース 布巻スチームホース

      ソフトウレタンブレードホース

      ソフトウレタンブレードホース

        ウルトラブレード

        ウルトラブレード

          ゴムホース

          ゴムホース

            グリーンウォーター

            グリーンウォーター

              αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

              αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

                αウレタンブレードホース

                αウレタンブレードホース

                  耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                  耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                    ウォーターホース

                    ウォーターホース

                      プラネット

                      プラネット

                        テトロンブレ-ド

                        テトロンブレ-ド

                          ソフトグリーンホース

                          ソフトグリーンホース

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム トラスコ中山 プラス・テク 八興 プラス・テク トラスコ中山 トラスコ中山 弘進ゴム 八興 プラス・テク プラス・テク 中部ビニール工業
                            通常価格 63,507円 36,994円 36,782円 2,523円 5,571円 61,962円 3,270円 1,915円 98,436円 11,777円 19,597円 96,962円 10,726円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目   5日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体/用途 粒体 蒸気 空気 エアー - 空気 セメント 水 / 薬品 / Air 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ポリウレタン樹脂 PVC 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) PVC - ポリウレタン ゴム 耐老化性配合ゴム PVC PVC -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::150 - -20::60 -20::60 -20::60 - - - -25::70 -20::60 -20::60 0::60
                            オレンジ グリーン ブラック グリーン - オレンジ ブラック - クリアー グリーン

                            布巻ホース サンドブラストホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            サンドブラスト-32-20M
                            サンドブラスト-38-20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            72,182円

                            ( 79,400円 )
                            1個 -

                            6日目

                            32050.53231.8

                            85,382円

                            ( 93,920円 )
                            1個 -

                            6日目

                            38059.03838.1
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト