(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ヌノマキSTEAM-25-20M
布巻ホース 布巻スチームホース ジュシホース

布巻ホース 布巻スチームホース ヌノマキSTEAM-25-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,973円
税込単価
67,070円

【特長】・内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております・本体...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    蒸気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    0::150
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    20
  • 常用圧力(Mpa):
    0.5

型番

ヌノマキSTEAM-25-20M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ヌノマキSTEAM-25-20M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

流体蒸気
使用温度0℃~+150℃
使用用途一般工場、各種機械などの蒸気輪送

規格表

布巻ホース 布巻スチームホース 規格表

選定サポート情報

ホース設置状態ホース仕様
布巻式コード式補強ワイヤ入
(1)片側開放状態での設置
(2)両端固定配管
(3)負圧がかかる場合××
ホース用途内面ゴム選定基準
NR/SBR
(一般)
IIR又はEPDM白色ゴム
(NR、IIR、NBR)
(1)一般蒸気洗浄、蒸気養生
(2)蒸気による着色不可の場合×
(3)食品工場の製造ライン××

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ヌノマキSTEAM-25-20M

250
41.5
25
25.4

1個

60,973( 67,070円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております
・本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しています
【用途】
・一般工場、各種機械などの蒸気輸送

カタログ

 

ヌノマキSTEAM-25-20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布巻ホース 布巻スチームホースの型番ヌノマキSTEAM-25-20Mのページです。
型番ヌノマキSTEAM-25-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布巻ホース 布巻スチームホース

布巻ホース 布巻スチームホース

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

      シールドガスホース(SLD) 緑

      シールドガスホース(SLD) 緑

        耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

        耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

          布巻ホース サンドブラストホース

          布巻ホース サンドブラストホース

            TACエコSD-C

            TACエコSD-C

              溶断用ゴムホース ツインホース赤

              溶断用ゴムホース ツインホース赤

                耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                  溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                  溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                      溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                      溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                        ハイプラスホース HWT

                        ハイプラスホース HWT

                          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム ニッタ化工品 弘進ゴム
                            通常価格 36,994円 30,290円 6,701円 98,436円 63,507円 - 52,396円 - 22,691円 70,957円 52,396円 1,802円 27,460円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~  
                            使用流体/用途 蒸気 酸素 / ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス セメント 粒体 水 / 食品 ガス 粉体 / セメント / 粒体 アセチレン / ガス 蒸気 ガス ガス
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン ゴム 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線 ゴム ゴム ゴム 塩化ビニール ゴム
                            使用温度範囲(℃) 0::150 - - - 0::60 - - - - - - - -
                            半透明 透明 オレンジ 透明(有色含む) オレンジ

                            布巻ホース 布巻スチームホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ヌノマキSTEAM-12-20M
                            ヌノマキSTEAM-15-20M
                            ヌノマキSTEAM-19-20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            36,994円

                            ( 40,693円 )
                            1個 -

                            6日目

                            120261212.7

                            43,901円

                            ( 48,291円 )
                            1個 -

                            29日目

                            150291515.9

                            47,505円

                            ( 52,256円 )
                            1個 -

                            6日目

                            190341919

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました