(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
70,957円 ~ 82,924円
税込価格
78,053円 ~ 91,216円

【特長】・耐熱性はもちろん、耐老化性についても配慮されております・屈曲性が良好...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    蒸気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.4

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

呼称内径
mm
概略外径
mm
編上数
B
最高使用圧力
MPa
標準長さ
m
85/167.915.920.4100
93/89.517.920.4100

※高温での連続使用及び固定蒸気配管等の蒸気密閉状態でのご使用については、ゴムを硬化させホース寿命を縮めますので避けて下さい。
※推奨使用温度:120℃以下

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.9
8
7.9

1個

70,957( 78,053円 )

6日目

17.9
9
9.5

1個

82,924( 91,216円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性はもちろん、耐老化性についても配慮されております
・屈曲性が良好でしかも軽量のために作業能率が高まります
・外面は、白色筋入および白色スムーズのきれいなホースです
【用途】
・スチームアイロンへのスチーム圧送用 他
・一般的送油用途(軽油・灯油・重油・潤滑油 等)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

      シールドガスホース(SLD) 緑

      シールドガスホース(SLD) 緑

        食品用ホース 耐熱エコホース

        食品用ホース 耐熱エコホース

          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

            布巻ホース 布巻スチームホース

            布巻ホース 布巻スチームホース

              KYコイル

              KYコイル

                ガンロック

                ガンロック

                  食品用ホース(耐熱性)

                  食品用ホース(耐熱性)

                    耐油用ホース DS-2型 耐油用

                    耐油用ホース DS-2型 耐油用

                      汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                      汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                        耐油用サクションホースFF型

                        耐油用サクションホースFF型

                          耐油ゴムホース

                          耐油ゴムホース

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 十川産業 弘進ゴム 弘進ゴム 八興 プラス・テク エスコ クラレプラスチックス SHINSUNG(シンサン) プラス・テク 八興
                            通常価格 70,957円 30,290円 6,701円 38,197円 98,436円 36,994円 - 17,328円 5,130円 - 37,390円 84,216円 3,677円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   4日目   6日目   6日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            使用流体/用途 蒸気 酸素 / ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 水 / 薬品 / 食品 セメント 蒸気 水 / 薬品 / 食品 / 油 Air 水 / 薬品 / 食品 油(鉱油) 水 / 薬品 / 油(鉱油)
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ポリオレフィン ゴム ゴム オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー PVC オレフィン系樹脂 軟質PVC+硬質PVC オレフィン系樹脂 PVC 耐油性NBR配合ゴム
                            透明 ナチュラル ブルー 透明(有色含む) 深緑 クロ ブラック
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし あり なし - なし なし なし なし

                            耐熱用ゴムホース スチームアイロンホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました