(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
163,300円 ~ 316,088円
税込価格
179,630円 ~ 347,697円

【特長】・食品衛生法85号適合品【用途】・スチームの圧送用(食品用)・温水洗浄...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    蒸気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
    黄色
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.5

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

耐熱用ゴムホース 食品スチームホース 規格表

注意・禁止事項

※高温での連続使用及び固定蒸気配管等の蒸気密閉状態でのご使用については、ゴムを硬化させホース寿命を縮めますので避けてください。
※推奨使用温度 100℃以下

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.7
12X2B
12.7
100

1個

163,300( 179,630円 )

6日目

30
15X2B
15.9
100

1個

201,909( 222,100円 )

6日目

33.5
19X2B
19
100

1個

242,698( 266,968円 )

6日目

42
25X2B
25.4
80

1個

316,088( 347,697円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法85号適合品
【用途】
・スチームの圧送用(食品用)
・温水洗浄用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

    高性能ホース

    高性能ホース

      グラウンドエス

      グラウンドエス

        透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

        透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

          グラアスホース

          グラアスホース

            スチームホース

            スチームホース

              TFB型 トヨフーズホース

              TFB型 トヨフーズホース

                サンカラーホース

                サンカラーホース

                  ハイポリマー

                  ハイポリマー

                    耐油ゴムホース

                    耐油ゴムホース

                      スプリングホ-ス

                      スプリングホ-ス

                        KY サンフーズ

                        KY サンフーズ

                          食品用ホース スタンダードタイプ

                          食品用ホース スタンダードタイプ

                            メーカー 弘進ゴム トラスコ中山 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成 八興 トヨックス 三洋化成 プラス・テク 八興 プラス・テク 八興 ミスミ
                            通常価格 163,300円 10,683円 19,899円 1,248円 9,184円 23,961円 539円 10,134円 13,279円 3,677円 12,478円 - -
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   4日目~   4日目   3日目  
                            使用流体/用途 蒸気 水 / 食品 蒸気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 食品 - 水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油 水 / 空気 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            ホース材質 ゴム ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り TPVC 塩化ビニール樹脂(PVC) PVC 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 塩化ビニール PVC PVC 耐油性NBR配合ゴム PVC オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー 軟質塩化ビニール
                            黄色 ブルー クリア パステルブルー ブラック ナチュラル透明 ブルー グリーン ブラック クリアー ナチュラル ナチュラル透明
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし あり あり

                            耐熱用ゴムホース 食品スチームホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました