(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテンオイルホース

ハイテンオイルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,008円 ~ 248,308円
税込価格
11,009円 ~ 273,139円

優れた耐油性と使用温度の範囲を広げたホース。【特長】・耐候性の改善を図ったこと...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 使用流体/用途:
    油(鉱油)
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~120

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

ミスミ型式メーカー型式呼称内径
m/m
外径
m/m
肉厚
m/m
最高使用圧力
MPa
最小曲半径
m/m
標準重量
g/m
長さ
m
ハイテンOIL-06-100Mハイテンオイルホース Φ6 100M6×1B6.313.03.31.580140100
ハイテンOIL-09-100Mハイテンオイルホース Φ9 100M9×1B9.516.53.51.5100190100
ハイテンOIL-12-100Mハイテンオイルホース Φ12 100M12×1B12.720.53.91.5125270100
ハイテンOIL-15-20Mハイテンオイルホース Φ15 20M15×1B15.925.04.51.515039020
ハイテンOIL-19-5Mハイテンオイルホース Φ19 5M19×1B19.028.54.71.51704805
ハイテンOIL-19-100Mハイテンオイルホース Φ19 100M19×1B19.028.54.71.5170480100
ハイテンOIL-25-10Mハイテンオイルホース Φ25 10M25×1B25.435.55.01.521065010
ハイテンOIL-25-100Mハイテンオイルホース Φ25 100M25×1B25.435.55.01.5210650100
ハイテンOIL-32-100Mハイテンオイルホース Φ32 100M32×2B31.844.56.31.52701030100

商品特長詳細

優れた耐油性と使用温度の範囲を広げたホース

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
13
6×1B
6.3
100

1個

42,800( 47,080円 )

6日目

100
16.5
9×1B
9.5
100

1個

50,922( 56,014円 )

6日目

125
20.5
12×1B
12.7
100

1個

66,070( 72,677円 )

6日目

150
25
15×1B
15.9
20

1個

31,858( 35,044円 )

6日目

170
28.5
19×1B
19
5

1個

10,008( 11,009円 )

6日目

170
28.5
19×1B
19
100

1個

109,928( 120,921円 )

6日目

210
35.5
25×1B
25.4
10

1個

25,702( 28,272円 )

6日目

210
35.5
25×1B
25.4
100

1個

149,134( 164,047円 )

6日目

270
44.5
32×2B
31.8
100

1個

248,308( 273,139円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐油性と使用温度の範囲を広げたホース。
【特長】
・耐候性の改善を図ったことで、耐久性がアップしました
・油温の上る幅広い用途にご使用いただけます
・配合・構成の見直しで、使用温度範囲を40℃アップしました
・アース線:標準品はアース線なし
・最高使用圧力1.5MPa、使用温度範囲-30℃から120℃
【用途】
・温度の油圧回路や各種機械油の移送用
・高圧回路のリターン用(MAX1.5MPa)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテンオイルホース

ハイテンオイルホース

    耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

    耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

      送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

      送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

        TAC SD-C耐油

        TAC SD-C耐油

          クリスタルホース F-3型

          クリスタルホース F-3型

            送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

            送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

              TAC SD-C

              TAC SD-C

                送排気用ホース ビニルエアーホース

                送排気用ホース ビニルエアーホース

                  タイパワーホース FC型(モルタルホース)

                  タイパワーホース FC型(モルタルホース)

                    エアツール用ホース ウレタンブレードホース

                    エアツール用ホース ウレタンブレードホース

                      KYコイル

                      KYコイル

                        ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                        ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                          E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                          E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 タイガースポリマー 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム タイガースポリマー 弘進ゴム 八興 八興 八興
                            通常価格 10,008円 36,175円 10,544円 - - 36,612円 - 23,593円 - 30,289円 - 110,572円 169,714円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   5日目   6日目   4日目   3日目   7日目  
                            環境対応 RoHS非対応 - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            使用流体/用途 油(鉱油) 油(鉱油) 水 / 粉体 / 空気 / 農薬 空気 空気 セメント 空気 水 / 薬品 / 食品 / 油 - 薬品 / 食品 / 油
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            ホース材質 ゴム ゴム PVC 耐油性軟質・硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC ゴム 軟質・硬質PVC PVC 軟質PVC+硬質PVC ウレタン オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー - 2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー

                            ハイテンオイルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました