(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLOIL-06-100M
耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース ジュシホース

耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース NLOIL-06-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,175円
税込単価
39,793円

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。【特長】・耐候性の改善を...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    油(鉱油)
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::100
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.0

型番

NLOIL-06-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLOIL-06-100M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

RoHS指令対応品

  • 用途:一般的送油用途(軽油・灯油・重油・潤滑油等)

規格表

耐油用ゴムホース NL耐油ホース 規格表

※6×1B~9×1Bはアース線が入っていない為、従来品のままとなります

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLOIL-06-100M

85
14
6X1B
6.3
100

1個

36,175( 39,793円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
【特長】
・耐候性の改善を図ったことで耐久性が更にアップしました
・配合・構成の見直しで、使用温度範囲を20℃アップしました
・アース線編込…Φ12以上のサイズ
・最高使用圧力1.0MPa、使用温度範囲-30℃から100℃
【用途】
・一般的送油用途(軽油・灯油・重油・潤滑油 等)

カタログ

 

NLOIL-06-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油用ゴムホース NL-S耐油ホースの型番NLOIL-06-100Mのページです。
型番NLOIL-06-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース

    ハイテンオイルホース

    ハイテンオイルホース

      エアーダクトホース

      エアーダクトホース

        送排気用ホース ビニルエアーホース

        送排気用ホース ビニルエアーホース

          工業用ホース

          工業用ホース

            ウォーターホース(ワイヤー入り)

            ウォーターホース(ワイヤー入り)

              プレッシャーホース(PVC耐油)

              プレッシャーホース(PVC耐油)

                メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム プラス・テク 弘進ゴム エスコ エスコ エスコ
                通常価格 36,175円 10,008円 38,723円 23,593円 4,699円 14,694円 4,742円
                通常出荷日 6日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                使用流体/用途 油(鉱油) 油(鉱油) 粉体 / Air 空気 水 / 油(鉱油) 水 / 粉体 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)
                金具取付 なし なし なし なし - なし なし
                ホース材質 ゴム ゴム PVC PVC 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                使用温度範囲(℃) -30::100 - -20::60 -5::60 - - -
                - 透明(有色含む) 透明(有色含む) 透明(有色含む)

                耐油用ゴムホース NL-S耐油ホースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NLOIL
                NLOIL-08-100M
                NLOIL-09-100M
                NLOIL-12-100M
                NLOIL-15-100M
                NLOIL-19-100M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                最小曲げ半径
                (mm)
                外径
                (φ)
                呼び内径 内径
                (mm)
                長さ
                (m)

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                -----

                43,164円

                ( 47,480円 )
                1個 -

                6日目

                100168X1B7.9100

                46,162円

                ( 50,778円 )
                1個 -

                6日目

                11017.59X1B9.5100

                74,610円

                ( 82,071円 )
                1個 -

                6日目

                1402312X2B12.7100

                90,232円

                ( 99,255円 )
                1個 -

                28日目

                16026.515X2B15.9100

                102,993円

                ( 113,292円 )
                1個 -

                36日目

                18029.519X2B19100

                樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました