(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACE-06-100M
溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤 ジュシホース

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤 ACE-06-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,691円
税込単価
24,960円

溶断用ゴムホースは難熱性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    アセチレン / ガス
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.15

型番

ACE-06-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ACE-06-100M の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番呼称内径
m/m
概略外径
m/m
編上数
B
最高使用圧力
MPa
標準重量
g/m
標準長さ
m
ACE-06-100M61/46.312.510.15125100・200
ACE-08-100M85/168.014.510.15150100・200
ACE-09-100M93/89.516.010.15175100・200

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACE-06-100M

12.5
6
6.3

1個

22,691( 24,960円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断用ゴムホースは難熱性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐ガス性の向上、SLD専用ホースの規格追加により、近年の国際化からISO(国際規格)に整合し、機能の充実、安全性の向上に溶断用ガスの種類別ホースをご用意致しました。
酸素溶接及び切断用として造船、鉱工業、建設業などに広く使用されています。
【特長】
・流体:アセチレン専用ホースです。
・特に内面ゴム層のアセチレン性を大幅に向上しました。
・難燃性、耐オゾン性付与による耐久性を向上しました。
・軽量化により疲れが軽減されます。

カタログ

 

ACE-06-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤の型番ACE-06-100Mのページです。
型番ACE-06-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

      シールドガスホース(SLD) 緑

      シールドガスホース(SLD) 緑

        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

          TACエコSD-C

          TACエコSD-C

            ハイプラスホース HWT

            ハイプラスホース HWT

              溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

              溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                TAC SD-C耐油

                TAC SD-C耐油

                  耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                  耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                    送排気用ホース ビニルエアーホース

                    送排気用ホース ビニルエアーホース

                      送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                      送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                        TACクリーン全温

                        TACクリーン全温

                          TACクリーンW

                          TACクリーンW

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 ニッタ化工品 弘進ゴム 東拓工業 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 東拓工業
                            通常価格 22,691円 27,460円 6,701円 30,290円 - 1,802円 52,396円 - - 23,593円 36,612円 - -
                            通常出荷日 6日目   11日目~   6日目~   6日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目~   5日目~   6日目   6日目   5日目   5日目  
                            使用流体/用途 アセチレン / ガス ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 酸素 / ガス 水 / 食品 ガス 粉体 / セメント / 粒体 空気 空気
                            金具取付 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ゴム 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 塩化ビニール ゴム 耐油性軟質・硬質PVC 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線 PVC ゴム 耐摩耗性ゴム+硬質PVC 軟質・硬質PVC
                            オレンジ 半透明 透明(有色含む) オレンジ 透明
                            カットサービス対応 なし なし なし なし あり あり なし あり あり なし なし なし なし

                            溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACE-08-100M
                            ACE-09-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            24,746円

                            ( 27,221円 )
                            1個 -

                            6日目

                            14.588.0

                            28,354円

                            ( 31,189円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1699.5

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました