(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLD-09-10M
シールドガスホース(SLD) 緑 ゴムホース

シールドガスホース(SLD) 緑 SLD-09-10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,701円
税込単価
7,371円

【特長】・流体:シールドガス専用ホースです(窒素・アルゴン・二酸化炭素)・軽量...

詳細情報を確認する

型番

SLD-09-10M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLD-09-10M の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

ミスミ型式メーカー型式呼称内径
m/m
概略外径
m/m
編上数最高使用圧力
MPa
標準重量
g/m
長さ
m
SLD-06-100Mシールドガスホース(緑)Φ6 100M61/46.313.02(S)2.0140100
SLD-08-100Mシールドガスホース(緑)Φ8 100M85/168.015.02(S)2.0170100
SLD-09-10Mシールドガスホース(緑)Φ9 10M93/89.516.52(S)2.019010
SLD-09-100Mシールドガスホース(緑)Φ9 100M93/89.516.52(S)2.0190100

商品特長詳細

溶断用ゴムホースは難燃性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐ガス性の向上、SLD専用ホースの規格追加により、近年の国際化からISO(国際規格)に整合し、機能の充実、安全性の向上に溶断用ガスの種類別ホースをご用意致しました。酸素溶接及び切断用として鉱工業、建設業などに広く使用されています。

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLD-09-10M

16.5
9
9.5
10

1個

6,701( 7,371円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体:シールドガス専用ホースです(窒素・アルゴン・二酸化炭素)
・軽量化したため長時間作業による疲労が軽減されます
・難燃性、耐オゾン性付与による耐久性を向上しました
【用途】
・鉱工業、建設業などでの溶接及び切断用

カタログ

 

SLD-09-10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドガスホース(SLD) 緑の型番SLD-09-10Mのページです。
型番SLD-09-10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドガスホース(SLD) 緑

シールドガスホース(SLD) 緑

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

    溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

      溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

      溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

          TAC SD-C耐油

          TAC SD-C耐油

            溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

            溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

              送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

              送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                TACクリーンW

                TACクリーンW

                  TACクリーン全温

                  TACクリーン全温

                    布巻ホース サンドブラストホース

                    布巻ホース サンドブラストホース

                      送排気用ホース ビニルエアーホース

                      送排気用ホース ビニルエアーホース

                        TACエコSD-C

                        TACエコSD-C

                          耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                          耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 東拓工業
                            通常価格 6,701円 30,290円 22,691円 27,460円 - 52,396円 36,612円 - - 63,507円 23,593円 - -
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   11日目~   6日目~   6日目   6日目   5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   5日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            使用流体/用途 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 酸素 / ガス アセチレン / ガス ガス ガス 空気 粒体 空気 水 / 食品 粉体 / セメント / 粒体
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ゴム 耐油性軟質・硬質PVC ゴム ゴム 軟質・硬質PVC 耐摩耗性ゴム+硬質PVC ゴム PVC 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線

                            シールドガスホース(SLD) 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLD-06-100M
                            SLD-08-100M
                            SLD-09-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            30,290円

                            ( 33,319円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1366.3100

                            35,575円

                            ( 39,133円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1588.0100

                            38,161円

                            ( 41,977円 )
                            1個 -

                            6日目

                            16.599.5100

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました