(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OXY-06-100M
溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青 ジュシホース

溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青 OXY-06-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,290円
税込単価
33,319円

【特長】・流体:酸素専用ホースです・軽量化したため長時間作業による疲労が軽減さ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    酸素 / ガス
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 最高使用圧力(Mpa):
    2.0

型番

OXY-06-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OXY-06-100M の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青 規格表

商品特長詳細

溶断用ゴムホースは難燃性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐ガス性の向上、SLD専用ホースの規格追加により、近年の国際化からISO(国際規格)に整合し、機能の充実、安全性の向上に溶断用ガスの種類別ホースをご用意致しました。
酸素溶接及び切断用として造船、鉱工業、建設業などに広く使用されています。

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OXY-06-100M

13
6
6.3

1個

30,290( 33,319円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体:酸素専用ホースです
・軽量化したため長時間作業による疲労が軽減されます
・難燃性、耐オゾン性付与による耐久性を向上しました
・特に内面ゴム層の難燃性を大幅に向上しました
【用途】
・造船、鉱工業、建設業などでの溶接及び切断用

カタログ

 

OXY-06-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青の型番OXY-06-100Mのページです。
型番OXY-06-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

    シールドガスホース(SLD) 緑

    シールドガスホース(SLD) 緑

      溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

      溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

        溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

        溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

          溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

            TAC SD-C耐油

            TAC SD-C耐油

              TACクリーンW

              TACクリーンW

                TACクリーン全温

                TACクリーン全温

                  TACエコSD-C

                  TACエコSD-C

                    布巻ホース サンドブラストホース

                    布巻ホース サンドブラストホース

                      耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                      耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                        布巻ホース 布巻スチームホース

                        布巻ホース 布巻スチームホース

                          送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                          送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム
                            通常価格 30,290円 6,701円 22,691円 52,396円 27,460円 - - - - 63,507円 70,957円 36,994円 36,612円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目   11日目~   6日目~   5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            使用流体/用途 酸素 / ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス アセチレン / ガス ガス ガス 水 / 食品 粒体 蒸気 蒸気 空気
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 耐油性軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC 耐摩耗性ゴム+硬質PVC 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン ゴム ゴム ゴム ゴム
                            オレンジ オレンジ 半透明
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし なし なし なし

                            溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OXY-08-100M
                            OXY-09-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            35,575円

                            ( 39,133円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1588.0

                            38,161円

                            ( 41,977円 )
                            1個 -

                            6日目

                            16.599.5

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました