(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPH-06-100M
送排気用ゴムホース コンプレッサーホース ジュシホース

送排気用ゴムホース コンプレッサーホース CPH-06-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,034円
税込単価
41,837円

【特長】・軽くて屈撓性に優れています・耐圧力、耐久性にすぐれ長期間の使用に耐え...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    空気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 常用圧力(Mpa):
    0.8

型番

CPH-06-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CPH-06-100M の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

送排気用ゴムホース コンプレッサーホース 規格表

商品特長詳細

安全性・機能性そして耐油性にこだわりました。
さまざまな条件にクリアした、優れたホースです。

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPH-06-100M

13.3
6
6.3

1個

38,034( 41,837円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて屈撓性に優れています
・耐圧力、耐久性にすぐれ長期間の使用に耐えます
【用途】
・コンプレッサーからの送気用

カタログ

 

CPH-06-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送排気用ゴムホース コンプレッサーホースの型番CPH-06-100Mのページです。
型番CPH-06-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

    エアーフレンド

    エアーフレンド

      ガンロック

      ガンロック

        ソフトウレタンブレードホース

        ソフトウレタンブレードホース

          ウルトラブレード

          ウルトラブレード

            ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

            ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

              プラネット

              プラネット

                汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                  スプレーホース

                  スプレーホース

                    グリーンウォーター

                    グリーンウォーター

                      汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                      汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                        シールドガスホース(SLD) 緑

                        シールドガスホース(SLD) 緑

                          汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

                          汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

                            メーカー 弘進ゴム プラス・テク プラス・テク トラスコ中山 プラス・テク ミスミ プラス・テク SHINSUNG(シンサン) プラス・テク プラス・テク SHINSUNG(シンサン) 弘進ゴム ミスミ
                            通常価格 36,612円 41,147円 17,328円 36,782円 2,932円 - 20,640円 9,804円 2,229円 71,258円 37,390円 6,701円 -
                            通常出荷日 6日目   4日目~   4日目~   1日目   5日目   4日目~   5日目   9日目~   5日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 空気 Air Air 空気 水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) - 水 / 薬品 / 油(鉱油) 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 水 / 空気
                            金具取付 なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし ホース単体のみ
                            ホース材質 ゴム PVC PVC ポリウレタン樹脂 PVC ふっ素樹脂 PVC オレフィン系樹脂 - PVC オレフィン系樹脂 ゴム 軟質塩化ビニール
                            ブルー ブルー オレンジ グリーン ナチュラル透明 - 透明 - グリーン 深緑 ライトグレー
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし あり なし なし - なし なし なし あり

                            送排気用ゴムホース コンプレッサーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPH-07-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            36,612円

                            ( 40,273円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1477.0

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました