【特長】・キャップをゆるめボールを動かし、キャップを絞めるとボールを任意の位置...
BJHC型形状
BJHC型寸法図
型式 | 区分 | 取付ねじ | 寸法[mm] | 重量 [g] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプ側 | ノズル側 | L1 | L2 | A(Hex.) | B(Hex.) | |||
BJHC | 1/8×1/8 | R1/8 | Rc1/8 | 32 | - | 22 | 22 | 80 |
1/4×1/4 | R1/4 | Rc1/4 | 41 | - | 29 | 29 | 170 | |
3/8×1/4 | R3/8 | Rc1/4 | 43 | - | 29 | 29 | 180 | |
3/8×3/8 | R3/8 | Rc3/8 | 49 | - | 35 | 35 | 290 | |
1/2×1/2 | R1/2 | Rc1/2 | 56 | - | 41 | 38 | 450 |
取付例イメージ
気水ノズルの混合部とノズルの間にボールジョイントを取付け、スプレーの向きを変えることができる。
型番 |
パイプ側取付ねじ |
ノズル側取付ねじ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
R1/2
|
Rc1/2
| 10 | 1個 | 12,132円(
13,345円
) | 19日目 | |
R1/4
|
Rc1/4
| 10 | 1個 | 7,376円(
8,114円
) | 7日目 | |
R1/8
|
Rc1/8
| 10 | 1個 | 6,109円(
6,720円
) | 7日目 | |
R3/8
|
Rc1/4
| 10 | 1個 | 9,762円(
10,738円
) | 7日目 | |
R3/8
|
Rc3/8
| 10 | 1個 | 9,762円(
10,738円
) | 7日目 |
Loading...
【特長】
・キャップをゆるめボールを動かし、キャップを絞めるとボールを任意の位置に固定できる。