【特長】・極少水量から比較的多い水量まで幅広い水量制御が可能。・小型軽量で狭い...
KSMME型の形状
寸法図
使用イメージ
水圧範囲[MPa] | 0~0.1 |
---|---|
空気圧範囲[MPa] | 0.1~0.5 |
水量[mL/min] | 15~254(空気圧0.3MPa) |
空気量[L/min(nor)] | 23~58(空気圧0.3MPa) |
噴射角度 | 18° |
ザウター平均粒子径[μm] | Max. 30 |
型式 | 型番 | 液体の 最小通路径 [mm] | 空気圧 [Mpa] | 空気量 [L/min(nor)] | 下記水頭[m]における水量[mL/min] | 噴射角度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
KSMME | 04-10-13 | 0.4 | 0.1 | 11 | - | - | 12 | 18 | 22 | 26 | 32 | 18° | ||
0.2 | 17 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 38 | ||||||
0.3 | 23 | 15 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 42 | ||||||
0.4 | 29 | 20 | 25 | 29 | 34 | 37 | 40 | 46 | ||||||
0.5 | 34 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 44 | 50 | ||||||
07-12-18 | 0.7 | 0.1 | 29 | - | 20 | 32 | 50 | 65 | 76 | 100 | 18° | |||
0.2 | 44 | 22 | 43 | 56 | 72 | 86 | 98 | 121 | ||||||
0.3 | 58 | 45 | 65 | 75 | 92 | 107 | 118 | 138 | ||||||
0.4 | 73 | 60 | 80 | 94 | 110 | 124 | 134 | 152 | ||||||
0.5 | 87 | 71 | 94 | 106 | 122 | 134 | 142 | 160 | ||||||
10-15-20 | 1.0 | 0.1 | 28 | - | 14 | 50 | 88 | 126 | 148 | 196 | 18° | |||
0.2 | 42 | 9 | 55 | 82 | 122 | 160 | 180 | 225 | ||||||
0.3 | 56 | 40 | 86 | 111 | 155 | 190 | 210 | 254 | ||||||
0.4 | 70 | 67 | 108 | 135 | 180 | 215 | 234 | 274 | ||||||
0.5 | 84 | 82 | 130 | 158 | 200 | 232 | 250 | 292 |
水量×水頭(ノズル型番:KSMME07-12-18)
平面と側面(ノズル型番:KSMME07-12-18)
空気圧 [MPa] | 水圧 [MPa] | 空気量 [L/min(nor)] | 水量 [mL/min] | 気水体積比 | スプレーパターン値[mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | W | |||||
0.3 | 0 | 58 | 92 | 630 | 2,000 | 200 | 70 |
500 | 180 | ||||||
1,000 | 300 |
粒子径特性図
ノズル型番:KSMME07-12-18
水量:50mL/min
ザウター平均粒子径×気水体積比
粒子数×粒子径
粒子数×流速
型番 |
最小通路径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.4
| 10 | 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 7日目 | |
0.7
| 10 | 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 7日目 | |
1.0
| 10 | 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 7日目 |
Loading...
【特長】
・極少水量から比較的多い水量まで幅広い水量制御が可能。
・小型軽量で狭い場所でも取付可能。
・即乾性の微小粒子。
・シンプルな構造で目詰まりが少なく、分解掃除も簡単。
・自吸式(サイフォン式)で噴霧が可能。
【用途】
・花卉の栽培、水景、ガス冷却。
・薬剤の散布、加湿等。