【特長】・極少水量から比較的多い水量まで幅広い水量制御が可能。・小型軽量で狭い...
形状
寸法図
使用イメージ
水圧範囲[MPa] | 0.2~0.5 |
---|---|
空気圧範囲[MPa] | 0.1~0.5 |
水量[mL/min] | 41~315(圧力 0.3 MPa) |
空気量[L/min(nor)] | 33~97(圧力 0.3 MPa) |
噴射幅[mm] | 700~900(距離 500 mm) |
ザウター平均粒子径[μm] | 10~50 |
型式 | 型番 | 混合部型番 | 液体の最小通路径[mm] | 空気圧 [MPa] | 下記水圧[MPa]における 水量[mL/min]/空気量[L/min(nor)] | 下記水圧[MPa]における噴射幅[mm] (噴射距離500mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
水量 | 空気量 | 水量 | 空気量 | 水量 | 空気量 | 水量 | 空気量 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||
KSMMS | 0.15115 | A11W035 | 0.35 | 0.1 | 84 | 16 | 107 | 15 | 121 | 15 | 129 | 15 | 800 | 800 | 900 |
0.2 | 68 | 27 | 94 | 26 | 112 | 25 | 125 | 25 | 700 | 800 | 900 | ||||
0.3 | 50 | 36 | 79 | 35 | 100 | 34 | 117 | 33 | 600 | 800 | 900 | ||||
0.4 | 27 | 46 | 60 | 45 | 85 | 44 | 104 | 43 | 600 | 700 | 900 | ||||
0.5 | - | - | 41 | 54 | 71 | 53 | 92 | 52 | - | 700 | 900 | ||||
027115 | A15W05 | 0.5 | 0.1 | 182 | 28 | 228 | 27 | 258 | 26 | 284 | 25 | 800 | 900 | 900 | |
0.2 | 146 | 47 | 200 | 45 | 248 | 43 | 280 | 41 | 800 | 800 | 900 | ||||
0.3 | 102 | 65 | 168 | 63 | 222 | 61 | 259 | 59 | 700 | 800 | 900 | ||||
0.4 | 58 | 83 | 127 | 82 | 189 | 80 | 232 | 78 | 600 | 800 | 900 | ||||
0.5 | - | - | 92 | 97 | 158 | 96 | 207 | 95 | - | 800 | 900 | ||||
040115 | A18W06 | 0.6 | 0.1 | 256 | 43 | 315 | 41 | 357 | 40 | 390 | 38 | 800 | 900 | 900 | |
0.2 | 220 | 69 | 290 | 66 | 350 | 64 | 388 | 62 | 800 | 900 | 900 | ||||
0.3 | 176 | 97 | 252 | 96 | 318 | 95 | 372 | 93 | 700 | 800 | 900 | ||||
0.4 | 132 | 123 | 213 | 123 | 283 | 121 | 345 | 119 | 600 | 800 | 900 | ||||
0.5 | 89 | 149 | 176 | 146 | 249 | 146 | 313 | 145 | 600 | 800 | 900 |
空気量×水量グラフ
ノズル型番:KSMMS 027115 - A15W05
幅方向平面と厚み方向側面
ノズル型番:KSMMS 027115 - A15W05
空気圧 [MPa] | 水圧 [MPa] | 空気量 [L/Min(nor)] | 水量 [mL/min] | 気水体積比 | スプレーパターン値[mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | W | |||||
0.2 | 0.1 | 49 | 64 | 766 | 2,500 | 500 | 450 |
1,000 | 600 | ||||||
2,000 | 700 | ||||||
0.3 | 0.2 | 65 | 102 | 637 | 3,000 | 500 | 700 |
1,000 | 1,000 | ||||||
2,000 | 1,300 |
粒子径特性
ノズル型番:KSMMS 027115 - A15W05
水量:50mL/min
ザウター平均粒子径×気水体積比
粒子数×粒子径グラフ
ノズル型番:KSMMS 027115 - A15W05
空気量:75L/min(nor)
水量:50mL/min
気水体積比:1500
粒子数×流速
型番 |
最小通路径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.35
| 10 | 1個 | 17,899円(
19,689円
) | 7日目 | |
0.5
| 10 | 1個 | 17,899円(
19,689円
) | 7日目 | |
0.6
| 10 | 1個 | 17,899円(
19,689円
) | 7日目 |
Loading...
【特長】
・極少水量から比較的多い水量まで幅広い水量制御が可能。
・小型軽量で狭い場所でも取付可能。
・広角タイプのため、広い場所に噴霧。
・即乾性の微小粒子。
・シンプルな構造で目詰まりが少なく、分解掃除が簡単。
【用途】
・花卉の栽培、水景、ガス冷却。
・薬剤の散布、加湿等。