強力なスポットブローが可能なエアージェットノズル。【特長】・末広形状に設計され...
形状
噴射イメージ
圧力範囲[MPa] | 0.1~0.7 |
---|---|
空気量[L/min(nor)] | 64~4466(圧力0.3MPa) |
噴射幅[mm] | 16~25(圧力0.3MPa、距離100mm) |
型式 | 寸法[mm] | 取付ねじ | 耐熱温度 [℃] | 最高使用圧力 [MPa] | 最大空気量 [L/min(nor)] | 重量 [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | ||||||
KSV…C | 10 | 29.5 | R1/8 | 200 | 0.7 | 318 | 25 |
14 | 34 | R1/4 | 200 | 0.7 | 636 | 35 | |
17 | 44 | R3/8 | 200 | 0.7 | 3,180 | 55 |
・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
選択できない商品は弊社ではご購入いただけません。
型番 |
最小通路径(mm) |
取付ねじ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.22
|
R1/4
| 10 | 1個 | 3,989円(
4,388円
) | 7日目 | |
1.46
|
R1/8
| 10 | 1個 | 3,389円(
3,728円
) | 7日目 | |
2.26
|
R1/8
| 10 | 1個 | 3,389円(
3,728円
) | 7日目 | |
3.80
|
R3/8
| 10 | 1個 | 4,497円(
4,947円
) | 7日目 |
Loading...
強力なスポットブローが可能なエアージェットノズル。
【特長】
・末広形状に設計された出口。
・音速以上の流速で噴射角約16°で直進し、有効なスポット噴射が得られる。
【用途】
・水分・油分の除去。
・乾燥。
・熱処理の空冷。
・塑性加工工具の空冷。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能