(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMWSW16L-W-AG
エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG) エアスイングクランプ

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG) AMWSW16L-W-AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,315円
税込単価
58,647円

場所を取らないスリムデザイン。【特長】・エアキャッチセンサにより、ピストンの動...

詳細情報を確認する

AMWSW16L-W-AG の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG) 外形図

製品仕様

ボディ、フック、ピストンホルダー調整ボルト
SCM440
無電解ニッケルメッキ
A5056
アルマイト処理
S45C
焼入焼戻
無電解ニッケルメッキ

取付穴加工図

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG) 製品仕様関連画像
サイズd
(0~+0.2)
Hd1
(H8)
H1H2d2H3P1H4H5MP
AMWSW16-W-AG2810202362156以上122654M8×1.2548
AMWSW20-W-AG35122529102666以上163264M10×1.564

規格表

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG) 規格表
  • 注1)クランプ高さはmin.~max.の範囲で調整できます。
  • 注2)クランプカ、保持力は0.5MPa時の値です。

型番リスト

型番
シリンダ内径(シリンダ内径からクランプ力を算出することはできません)(φ)
ストローク S(mm)
クランプ力(kN)
回転方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMWSW16L-W-AG

30
1.2
0.35
10

1個

53,315( 58,647円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

場所を取らないスリムデザイン。
【特長】
・エアキャッチセンサにより、ピストンの動作確認ができます。

カタログ

 

AMWSW16L-W-AGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)の型番AMWSW16L-W-AGのページです。
型番AMWSW16L-W-AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

    エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

    エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

      エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

      エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

        エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

        エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

          ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

          ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

            ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

            ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

                ロータリクランプシリンダ

                ロータリクランプシリンダ

                  パワークランプシリンダ JCKシリーズ

                  パワークランプシリンダ JCKシリーズ

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SMC SMC コガネイ ミスミ AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC
                            通常価格 53,315円 58,683円 47,227円 48,158円 19,549円 54,739円 29,064円 23,510円 14,321円 4,549円 62,040円 7,389円 57,544円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   6日目~   19日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            作動方式 スイング スイング スイング スイング 直進ストローク 直進ストローク スイング 移動旋回 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク
                            支持形式 ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ クレビス タップ - - タップ 両端タップ タップ - タップ
                            ロッド先端形状 おねじ おねじ おねじ おねじ クレビス形 その他 - めねじ その他 四角 その他 - その他
                            回転角度 θ 180° 180° 180° 180° - - - 90°±10° - 90° - 90°±10° -
                            最大圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 1 - 0.7 1 0.8 1 - - -

                            エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMWSW16R-W-AG
                            AMWSW20L-W-AG
                            AMWSW20R-W-AG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シリンダ内径(シリンダ内径からクランプ力を算出することはできません)
                            (φ)
                            ストローク S
                            (mm)
                            クランプ力
                            (kN)
                            回転方向

                            53,315円

                            ( 58,647円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10301.20.35

                            58,683円

                            ( 64,551円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10401.60.55

                            58,683円

                            ( 64,551円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401.60.55

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました