(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
47,227円 ~ 59,105円
税込価格
51,950円 ~ 65,016円

場所を取らないスリムデザイン。【特長】・底面のロッド部を利用して、スイッチ検出...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D) 外形図

製品仕様

ボディ、フック、ピストンロッド調整ボルト
SCM440
無電解ニッケルメッキ
S45C
無電解ニッケルメッキ
S45C
焼入娩戻
無電解ニッケルメッキ
 

■取付穴加工図

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D) 取付穴加工図
サイズd
(0~+0.2)
MP
AMWSW16-W-D28M8×1.2548
AMWSW20-W-D35M10×1.564

規格表

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D) 規格表
  • 注1)クランプ高さはmin.~max.の範囲で調整できます。
  • 注2)クランプカ、保持力は0.5MPa時の値です。

型番リスト

型番
シリンダ内径(シリンダ内径からクランプ力を算出することはできません)(φ)
ストローク S(mm)
クランプ力(kN)
回転方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
1.2
0.35
10

1個

59,105( 65,016円 )

3日目

30
1.2
0.35
10

1個

47,227( 51,950円 )

3日目

40
1.6
0.55
10

1個

53,315( 58,647円 )

3日目

40
1.6
0.55
10

1個

53,315( 58,647円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

場所を取らないスリムデザイン。
【特長】
・底面のロッド部を利用して、スイッチ検出により、ピストンの動作確認ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

    エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

    エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

        エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

        エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

          ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

          ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                  ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                  ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                        パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

                        パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

                          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 47,227円 48,158円 58,683円 53,315円 7,389円 3,520円 7,756円 62,040円 61,394円 57,544円 62,567円 348円 20,739円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   6日目~  
                            作動方式 スイング スイング スイング スイング 移動旋回 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク - 直進ストローク
                            支持形式 ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ - 両端タップ タップ タップ タップ タップ タップ - タップ
                            ロッド先端形状 おねじ おねじ おねじ おねじ - アーム付 めねじ その他 その他 その他 その他 - その他
                            回転角度 θ 180° 180° 180° 180° 90°±10° 90° 90°±10° - - - - - -
                            最大圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 - 1 1 - - - - - 1

                            エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            補修用として使用しました
                            評価 2.0満足度:2.02021/04/27
                            社内で使用している、設備の中で部品をクランプ装置のエアスイングクランプの補修用として使用しました。交換時も使用してからも特に問題は、有りません。ただ中のバネが破損してしまうので、寿命が短いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
                            バネの耐久面についてお客様から貴重な感想をいただいている旨メーカーに伝え、今後の改善に役立てさせていただきます。今後ともご愛顧のほど宜しくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました