(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクチュエータユニット(MAU5040SS)

アクチュエータユニット(MAU5040SS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
27,825円 ~ 38,899円
税込価格
30,608円 ~ 42,789円

【特長】・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • モータ取付姿勢:
    ストレート
  • カバー:
    あり
  • リード(mm):
    3
  • 呼び(高さ):
    58
  • テーブル:
    ロング1個
  • グリース:
    標準
  • リテーナ有無:
    なし
  • モータ有無:
    なし(お客様にて組み込み)
  • テーブル長 L1(mm):
    55
  • テーブル幅 W1(mm):
    49
  • アンプ電圧:
    なし
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • テーブル材質:
    亜鉛ダイカスト(ZDC2)
  • テーブル表面処理:
    クロムメッキ
  • 台形ねじ軸径(φ):
    8

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アクチュエータユニット(MAU5040SS) 外形図

製品仕様

本体スライドベース
エンドブレード
シャフト台形ネジナットボルトダストカバー
A6N01
アルマイト封孔処理
ナチュラル
亜鉛ダイカスト
(ZDC2)
クロムメッキ
S45C
四三酸化鉄皮膜
CAC902SCM435
三価クロメート
SUS304H

規格表

型番回転
方向
SLB質量
(kg)
MAU5040SS-150R1502511.7
MAU5040SS-150L
MAU5040SS-200R2003011.9
MAU5040SS-200L
MAU5040SS-250R2503512.1
MAU5040SS-250L
MAU5040SS-300R3004012.3
MAU5040SS-300L

使用例

アクチュエータユニット(MAU5040SS) 使用例1
  • MAU5040SS-R:操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
  • MAU5040SS-L:操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
  • スライドベースは、操作シャフト1回転毎に3mm移動します。
 
アクチュエータユニット(MAU5040SS) 使用例2

平面スライド

アクチュエータユニット(MAU5040SS) 使用例3

上下スライド

型番リスト

型番
回転方向
ストロークS(mm)
本体全長LB(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
251
10

1個

32,899( 36,189円 )

3日目

150
251
10

1個

32,899( 36,189円 )

4日目

200
301
10

1個

32,899( 36,189円 )

3日目

200
301
10

1個

32,899( 36,189円 )

3日目

250
351
10

1個

27,825( 30,608円 )

3日目

250
351
10

1個

37,899( 41,689円 )

3日目

300
401
10

1個

38,899( 42,789円 )

3日目

300
401
10

1個

38,899( 42,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立させた最適な断面形状で高強度を実現しました。
・スライド機構部には、耐摩耗、自己潤滑性に優れた材料を使用し、上下左右からの荷重に対して長期的な使用が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクチュエータユニット(MAU5040SS)

アクチュエータユニット(MAU5040SS)

    アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

    アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

      アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

      アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

        アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

        アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

          アクチュエータ SKR20

          アクチュエータ SKR20

            単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)

            単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)

              一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-

              一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-

                【短納期対応品】アクチュエータ KR30H

                【短納期対応品】アクチュエータ KR30H

                  【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

                  【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

                    【短納期対応品】アクチュエータ SKR46

                    【短納期対応品】アクチュエータ SKR46

                      【短納期対応品】アクチュエータ KR20

                      【短納期対応品】アクチュエータ KR20

                        【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

                        【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

                          【短納期対応品】アクチュエータ SKR26

                          【短納期対応品】アクチュエータ SKR26

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション THK HIWIN(ハイウィン) ミスミ THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 27,825円 27,279円 45,769円 55,899円 - 44,533円 - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   21日目   21日目   3日目   15日目   17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   18日目~   18日目~   15日目~   15日目~   15日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            モータ取付姿勢 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - - - - -
                            カバー あり あり あり あり - - あり - - - - - -
                            リード(mm) 3 3 3 3 - 2 - - - - - - -
                            呼び(高さ) 58 58 58 58 20 26 - 30 45 46 20 33 26

                            アクチュエータユニット(MAU5040SS)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            EMC試験装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            電磁両立性試験用機器の非常時安全機構として使用しています。摺動範囲内にリミットスイッチを設け必要以上のスライドで電源が切れる仕組みを構築利用しています。コンパクトサイズで一体型なので余分な芯出しの必要が無く設置も容易であり部品点数の軽減による強度増など様々メリットを感じています。商品単体での耐久性も高く当社には、無くてはならない商品となっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました