(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアパーティションポール FPP-1115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアパーティションポール FPP-1115

通常価格(税別)
30,888円
税込価格
33,977円

フロアパーティションポールになります。【ポール材質】真チュウ+クッションパイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロアパーティションポール
  • ポール材質:
    真チュウ+クッションパイプ+ステンレス
  • パーティションポール高さ(mm):
    910
  • パーティションポール径(φ):
    35
  • ベースサイズ:
    φ300
  • ベースバリエーション:
    標準
  • フックバリエーション:
    回転タイプ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クローム/アイボリ

1個

30,888( 33,977円 )

3日目

クローム/ワインレッド

1個

30,888( 33,977円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロアパーティションポールになります。【ポール材質】真チュウ+クッションパイプ+ステンレス【パーティションポール高さ】910mm

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアパーティションポール FPP-1115

フロアパーティションポール FPP-1115

    フロアパーティションポール FPP-0310/0410

    フロアパーティションポール FPP-0310/0410

      フロアパーティションポール FPP-1309

      フロアパーティションポール FPP-1309

        フロアパーティションポール FPP-1008

        フロアパーティションポール FPP-1008

          メーカー シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ
          通常価格 30,888円 15,899円 18,899円 19,899円
          通常出荷日 3日目   11日目   11日目   11日目  
          種類 フロアパーティションポール フロアパーティションポール フロアパーティションポール フロアパーティションポール
          ポール材質 真チュウ+クッションパイプ+ステンレス 真チュウ+ステンレス 真チュウ+ステンレス 真チュウ+ステンレス
          パーティションポール高さ(mm) 910 865 890 920
          パーティションポール径(φ) 35 32 32 32
          ベースサイズ φ300 280×280mm φ300 φ300

          フロアパーティションポール FPP-1115のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました