(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアパーティション FPP-0191 サインポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアパーティション FPP-0191 サインポール

通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

フロアパーティション FPP-0191 サインポールになります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サインポール
  • ポール材質:
    真チュウ+スチール
  • 仕上げ:
    クローム/シルバー
  • パーティションポール高さ(mm):
    895
  • パーティションポール径(φ):
    32
  • ベースサイズ:
    φ300
  • ベースバリエーション:
    標準
  • フックバリエーション:
    回転タイプ
  • 適用サインプレート板厚:
    5mm

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

FPP-0191 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPP-0191

1個

10,899( 11,989円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロアパーティション FPP-0191 サインポールになります。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアパーティション FPP-0191 サインポールの型番FPP-0191のページです。
型番FPP-0191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアパーティション FPP-0191 サインポール

フロアパーティション FPP-0191 サインポール

    フロアパーティションポール FPP-1008

    フロアパーティションポール FPP-1008

      アキレス ミエールライン用ハンガー300W用

      アキレス ミエールライン用ハンガー300W用

        フロアパーティションポール FPP-1309

        フロアパーティションポール FPP-1309

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

            フロアパーティションポール FPP-1115

            フロアパーティションポール FPP-1115

              スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

              スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

                フロアパーティションポール FPP-0101/0201

                フロアパーティションポール FPP-0101/0201

                  メーカー シロクマ シロクマ アキレス シロクマ 岡田装飾金物 シロクマ スワロン シロクマ
                  通常価格 10,899円 19,899円 942円 18,899円 14,115円 30,888円 3,664円 25,073円
                  通常出荷日 11日目   11日目   4日目   11日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
                  種類 サインポール フロアパーティションポール - フロアパーティションポール - フロアパーティションポール - フロアパーティションポール
                  ポール材質 真チュウ+スチール 真チュウ+ステンレス - 真チュウ+ステンレス - 真チュウ+クッションパイプ+ステンレス - 真チュウ+ステンレス
                  仕上げ クローム/シルバー クローム/鏡面 - クローム/鏡面 - - - クローム/鏡面
                  パーティションポール高さ(mm) 895 920 - 890 - 910 - 885
                  パーティションポール径(φ) 32 32 - 32 - 35 - 32

                  フロアパーティション FPP-0191 サインポールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました