(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアパーティションポール FPP-0101/0201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアパーティションポール FPP-0101/0201

通常価格(税別)
25,073円
税込価格
27,580円

フロアパーティションポール FPP-0101/0201になります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロアパーティションポール
  • ポール材質:
    真チュウ+ステンレス
  • 仕上げ:
    クローム/鏡面
  • パーティションポール高さ(mm):
    885
  • パーティションポール径(φ):
    32
  • ベースサイズ:
    φ300
  • フックバリエーション:
    回転タイプ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ベースバリエーション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準

1個

25,073( 27,580円 )

3日目

スタッキング

1個

25,073( 27,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロアパーティションポール FPP-0101/0201になります。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアパーティションポール FPP-0101/0201

フロアパーティションポール FPP-0101/0201

    フロアパーティションポール FPP-0310/0410

    フロアパーティションポール FPP-0310/0410

      フロアパーティションポール FPP-1309

      フロアパーティションポール FPP-1309

        フロアパーティションポール FPP-1008

        フロアパーティションポール FPP-1008

          フロアパーティションポール FPP-1114

          フロアパーティションポール FPP-1114

            メーカー シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ
            通常価格 25,073円 15,899円 18,899円 19,899円 22,431円
            通常出荷日 3日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
            種類 フロアパーティションポール フロアパーティションポール フロアパーティションポール フロアパーティションポール フロアパーティションポール
            ポール材質 真チュウ+ステンレス 真チュウ+ステンレス 真チュウ+ステンレス 真チュウ+ステンレス 真チュウ+集成材+ステンレス
            仕上げ クローム/鏡面 クローム/鏡面 クローム/鏡面 クローム/鏡面 金/ダークオーク
            パーティションポール高さ(mm) 885 865 890 920 910
            パーティションポール径(φ) 32 32 32 32 35

            フロアパーティションポール FPP-0101/0201のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました