(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PV4
補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ ワンタッチツギテ PVシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ PV4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
141円
税込単価
155円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々なの空気圧システムに用いることができま...

詳細情報を確認する

PV4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PV4

4
グレー

1個

141( 155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々なの空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぐので、用途が広がります。

カタログ

 

Loading...

PV4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズの型番PV4のページです。
型番PV4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 141円 140円 286円 126円 127円 92円 127円 136円 101円 129円 163円 141円 83円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 0::60 0::60 0::60 0::60 -20::70 0::60 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/25
                            コスト削減の一環で日本製からこちらの部品に変更しました。
                            今の所全く問題は無くコストも納期も文句なしです。
                            今後も使用を継続していくつもりです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/25
                            コスト削減の一環で日本製からこちらの部品に変更しました。
                            今の所全く問題は無くコストも納期も文句なしです。
                            今後も使用を継続していくつもりです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチチューブ用継手
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            安価で性能的に不安な部分もありましたが、
                            エアー漏れもなく問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーチューブ継手
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/26
                            価格が安すぎるので少し心配でしたが問題なく使用できています。SMCなど他社メーカーと同じ耐久性があるかは不明ですがクリアになればとてもいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧配管の継手
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/07
                            国産と同等に問題なく使うことができました
                            耐久性は解りませんが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/10
                            試作機の空圧配管用に購入。
                            低価格ながら必要十分の性能で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PV10D
                            PV12
                            PV12D
                            PV4D
                            PV6
                            PV6D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            プラスチックプラグリングの色

                            217円

                            ( 239円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ブラック

                            262円

                            ( 288円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12グレー

                            155円

                            ( 171円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12ブラック

                            144円

                            ( 158円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4ブラック

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6グレー

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました