(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PED401
補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ ワンタッチツギテ PLLシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ PED401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

PED401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~+70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文記号

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ 選定サポート

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PED401

4
PT1/8''
グレー

1個

140( 154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

カタログ

Loading...

PED401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズの型番PED401のページです。
型番PED401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 140円 92円 127円 101円 126円 127円 141円 286円 136円 141円 136円 129円 163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) 0::60 -20::70 0::60 0::60 0::60 0::60 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PED1002D
                            PED1003
                            PED1003D
                            PED402
                            PED4M5
                            PED601
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT1/4''ブラック

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT3/8''グレー

                            282円

                            ( 310円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT3/8''ブラック

                            154円

                            ( 169円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4PT1/4''グレー

                            157円

                            ( 173円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4M5×0.8グレー

                            205円

                            ( 226円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6PT1/8''グレー

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました