(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
127円 ~ 412円
税込価格
140円 ~ 453円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々なの空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    内製機械
    評価 2.0満足度:2.02020/08/07
    PEB4M5購入です。
    意外と安くて良いと思いましたが 図面のH対辺寸法の9mmは見落としました。せめて10mmにならなかったのかと。9mmスパナは手元にないのでモンキー使うしかない…込み入ったところなので締めづらい。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具部品
    評価 4.0満足度:4.02019/05/09
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                  クイック継手スタンダード UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                  クイック継手スタンダード UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                    ワンタッチ継手 PKD

                    ワンタッチ継手 PKD

                      ワンタッチ継手 PSJ

                      ワンタッチ継手 PSJ

                        耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                          帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

                          帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コガネイ CDC CDC 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 127円 140円 136円 126円 136円 141円 286円 127円 3,856円 8,904円 5,551円 892円 352円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   5日目~   8日目~   7日目  
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 静電気散逸樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 - 標準(黄銅) - - -
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - -
                            動作温度範囲(℃) 0::60 0::60 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 - - - 0::40
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。