(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PYB603
補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ ワンタッチツギテ PYBシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ PYB603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
232円
税込単価
255円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

PYB603 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PYB603

6
PT3/8''
グレー

1個

232( 255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

カタログ

Loading...

PYB603で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズの型番PYB603のページです。
型番PYB603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 126円 127円 286円 92円 127円 140円 83円 101円 136円 141円 136円 129円 145円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 -20::70 0::60 0::60 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PYB1002D
                            PYB1003
                            PYB1003D
                            PYB603D
                            PYB6M5
                            PYB801
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            219円

                            ( 241円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10PT1/4''ブラック

                            308円

                            ( 339円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT3/8''グレー

                            249円

                            ( 274円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10PT3/8''ブラック

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6PT3/8''ブラック

                            132円

                            ( 145円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6M5×0.8グレー

                            176円

                            ( 194円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8PT1/8''グレー

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました