(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
129円 ~ 372円
税込価格
142円 ~ 409円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々なの空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    圧力計の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/05/12
    圧力計を装置正面に設置するために使用しました。
    強く締めこむとゴムパッキンが潰れ、
    潰れないようにすると緩々なので
    ゴムパッキンは外して使用しました。
    それ以外はOKです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーブローノズル固定用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/30
    ノズルの固定がねじ込みだったため、首振りの調整が出来なかった。
    ただし強固な固定をするにはゴムリングを取って、ナットに変更する必要あり。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    流量計との接続
    評価 4.0満足度:4.02016/11/11
    今までは他社の物を使用してましたが、価格が安かったのでこちらを購入してみました。
    使い易さも変わらず問題が無かった。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    新規設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/02/09
    新規に製作した設備に使用しています。制御盤内にエアーバルブなどの機器を実装したので、そのエアー機器の制御盤からエアーの排気をするためにこの商品を使いました。他のブランド品に比べ、価格が安く、機能も遜色ないので使っています。今までも不具合はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーパージ ホース→銅管の変換
    評価 5.0満足度:5.02019/11/08
    今回はエアー漏れや耐久性が確認出来ないので、性能評価は出来ませんが、値段の以上の外観です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

          コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

          コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                    タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                    タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

                        タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

                        タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

                          補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) ミスミ AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) 千代田通商 CKD 千代田通商 AirTAC(エアタック)
                            通常価格 129円 156円 163円 286円 650円 83円 127円 88円 141円 287円 2,130円 348円 141円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT ポリプロピレン PBT PBT PBT PBT 亜鉛合金 ポリブチレンテレフタレート 難燃性PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) - C3604(黄銅)、ニッケルメッキ ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR 二トリルゴム NBR NBR NBR NBR NBR(ニトリルゴム) H-NBR NBR(ニトリルゴム) NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 -20::70 0::60 -10::60 -20::70 0::60 0::60 -20::70 -5::60 0::60 -5::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。