(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLF401
補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ ワンタッチツギテ PLFシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ PLF401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PLF401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLF401

4
PT1/8''
グレー

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぐので、用途が広がります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

PLF401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズの型番PLF401のページです。
型番PLF401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                    補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                    補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 83円 129円 286円 126円 127円 141円 136円 92円 189円 127円 145円 101円 136円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            エアーの配管に使用しました。首の部分が回るようになっているのでネジで締め付け後も角度を変えることができて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            継手
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/26
                            海外製ということもあり少し不安なところもありますが、今のところ問題なく使用しています。長く使用できればいいなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントホースとの接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            国内メーカーに比べて全体的に大きいですが、安価なので選んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー機器の接続
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/13
                            日本のメーカー品となんら変わりません。
                            耐久性は判りませんが、初期段階での問題は全くありません。
                            価格も安価で良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLF1002D
                            PLF1003
                            PLF1003D
                            PLF401D
                            PLF402
                            PLF402D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            178円

                            ( 196円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10PT1/4''ブラック

                            167円

                            ( 184円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT3/8''グレー

                            217円

                            ( 239円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT3/8''ブラック

                            105円

                            ( 116円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4PT1/8''ブラック

                            147円

                            ( 162円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4PT1/4''グレー

                            161円

                            ( 177円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4PT1/4''ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました