(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHW601
補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ ワンタッチツギテ PHWシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ PHW601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

PHW601 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~+70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHW601

6
PT1/8''
グレー

1個

358( 394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぐので、用途が広がります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

PHW601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズの型番PHW601のページです。
型番PHW601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                  ワンタッチ継手 PHL(2)

                  ワンタッチ継手 PHL(2)

                    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                    補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                        ワンタッチ継手 PLM

                        ワンタッチ継手 PLM

                          ワンタッチ継手 PHL(3)

                          ワンタッチ継手 PHL(3)

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CDC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CDC CDC
                            通常価格 286円 156円 141円 127円 126円 136円 136円 163円 5,157円 140円 129円 6,371円 6,544円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT 標準(PBT) PBT PBT 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 標準(黄銅) 黄銅 黄銅 標準(黄銅) 標準(黄銅)
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR 標準(NBR) NBR NBR 標準(NBR) 標準(NBR)
                            動作温度範囲(℃) 0::60 -20::70 -20::70 0::60 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 - 0::60 -20::70 - -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械のエア配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            ワンタッチチューブシリーズは小型でエア配管が組めるので大変便利です。二股、フレキシブルでこの価格と大きさはとてもありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力検査のエア配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/25
                            安価なエコノミータイプですが、特に問題なく使用できました。安価でこのクオリティの部品が手に入るのは驚きです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/09
                            このメーカーから、この形状の継手があり、安価に購入できて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHW1003D
                            PHW1004
                            PHW1203
                            PHW601D
                            PHW602
                            PHW602D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            623円

                            ( 685円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT3/8''ブラック

                            960円

                            ( 1,056円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT1/2''グレー

                            665円

                            ( 732円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12PT3/8''グレー

                            314円

                            ( 345円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6PT1/8''ブラック

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6PT1/4''グレー

                            581円

                            ( 639円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6PT1/4''ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました