(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH401
補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ ワンタッチツギテ PHシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ PH401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
192円
税込単価
211円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

PH401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH401

4
PT1/8''
グレー

1個

192( 211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぐので、用途が広がります。

カタログ

Loading...

PH401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズの型番PH401のページです。
型番PH401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                          補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                          補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 141円 83円 286円 127円 127円 126円 92円 136円 129円 189円 101円 141円 140円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60 -20::70 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            以前は国産の物を使っていたのですが、価格的に安価だったのでテスト購入しました。今の所、特に問題が無く使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダー配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/24
                            小スペースでエアシリンダーに継手を付けなければならず、この継手があって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            競技ロボット部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            国内メーカー品に比べてかなり安価で、耐久性も問題ありません。今のところ不良品や故障といったトラブルもなく、安心して使えています。とても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の交換
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/26
                            この製品は初めて使いましたが、価格も安く、品質も良かったです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組立
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/10
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH1003D
                            PH1004
                            PH1203
                            PH401D
                            PH4M5
                            PH4M5D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            344円

                            ( 378円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT3/8''ブラック

                            416円

                            ( 458円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT1/2''グレー

                            376円

                            ( 414円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12PT3/8''グレー

                            216円

                            ( 238円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4PT1/8''ブラック

                            146円

                            ( 161円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5×0.8グレー

                            141円

                            ( 155円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5×0.8ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました