(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHF6M5
補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ ワンタッチツギテ PHFシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ PHF6M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

PHF6M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~+70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文記号

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ 選定サポート

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHF6M5

6
M5×0.8
グレー

1個

144( 158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

カタログ

Loading...

PHF6M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズの型番PHF6M5のページです。
型番PHF6M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

            CONVUM メイルエルボ

            CONVUM メイルエルボ

              プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

              プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

                補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                  プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

                  プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

                    ワンタッチ継手 PLLP

                    ワンタッチ継手 PLLP

                      補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

                        ワンタッチ継手 PHL(3)

                        ワンタッチ継手 PHL(3)

                          耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

                          耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) AirTAC(エアタック) ニッタ CDC AirTAC(エアタック) CDC 日本ピスコ
                            通常価格 127円 286円 141円 156円 136円 200円 342円 83円 356円 5,729円 141円 6,544円 3,117円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目  
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT - PA+F/G(ポリアミド)樹脂 PBT 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) PBT 標準(PBT) -
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし - 黄銅 黄銅 黄銅 標準(黄銅) ねじ部なし 標準(黄銅) -
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR - NBR NBR 特殊NBR 標準(NBR) NBR 標準(NBR) -
                            動作温度範囲(℃) 0::60 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 - 0::60 -20::70 - - -20::70 - 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス

                            補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/06
                            工場の生産ラインで、エアー制御に使用。 現行品が破損の為、代替品として購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/26
                            コストパフォーマンスがよく、品質もよく、いい商品だと思います。また購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHF1003D
                            PHF1004
                            PHF1203
                            PHF6M5D
                            PHF801
                            PHF801D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            332円

                            ( 365円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10PT3/8''ブラック

                            508円

                            ( 559円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10PT1/2''グレー

                            406円

                            ( 447円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12PT3/8''グレー

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6M5×0.8ブラック

                            186円

                            ( 205円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8PT1/8''グレー

                            184円

                            ( 202円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8PT1/8''ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました