(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL401
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ ワンタッチツギテ PLシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ PL401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
159円
税込単価
175円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

PL401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL401

4
PT1/8''
グレー

1個

159( 175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぐので、用途が広がります。

カタログ

Loading...

PL401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズの型番PL401のページです。
型番PL401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PVシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

            補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                    オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンティ

                    オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンティ

                      補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                      補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) ミスミ AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 92円 141円 136円 83円 141円 140円 126円 145円 286円 3,600円 127円 145円 156円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT SUS316 PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR フッ素ゴム NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 0::60 -15::120 0::60 0::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 37件のレビュー
                            空圧機器の配管
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/03
                            AIRTACの継手は、多く使用しています。安価で尚且つ、中国メーカーより
                            品質はよいです。シリンダ等も安いので様様な点で検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁弁の配管
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            非常に安価であるが日本の各社のワンタッチと変わらない使用感でした。追加で必要になればまた購入する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            以前は空圧機器メーカーのものを使ってたが、こちらのものでも遜色なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー用のエアー継手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                            見た目的には全く問題ない感じです。
                            試運転でもエアー漏れ等はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管部材として
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                            ほとんどのメーカーより早くて安く、機能も全く問題なしなので満足しました。また利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL1002D
                            PL1003
                            PL1003D
                            PL401D
                            PL402
                            PL402D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            271円

                            ( 298円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT1/4''ブラック

                            289円

                            ( 318円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT3/8''グレー

                            289円

                            ( 318円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PT3/8''ブラック

                            159円

                            ( 175円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4PT1/8''ブラック

                            189円

                            ( 208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4PT1/4''グレー

                            189円

                            ( 208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4PT1/4''ブラック

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました