(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランド手すり

グランド手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,015円
税込単価
53,917円

【特長】・ミディアムオーク仕上げ。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・集成材+...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • サイズ(mm):
    900
  • 材質:
    集成材+ステンレス
  • 仕上げ:
    ミディアムオーク

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

BR-571-900-Mオーク 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-571-900-Mオーク

1個

49,015( 53,917円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ミディアムオーク仕上げ。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・集成材+ステンレス。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

BR-571-900-Mオークで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランド手すりの型番BR-571-900-Mオークのページです。
型番BR-571-900-Mオークに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランド手すり

グランド手すり

    BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)

    BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)

      MSステンレス巻パイプ

      MSステンレス巻パイプ

        安寿アプローチ用手すり R34-4000

        安寿アプローチ用手すり R34-4000

          手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

          手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

            メーカー シロクマ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) モリ工業 アロン化成 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
            通常価格 49,015円 6,354円 543円 28,665円 12,516円
            通常出荷日 11日目   10日目   3日目   1日目~   6日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ - 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
            サイズ(mm) 900 - - - -
            材質 集成材+ステンレス - - - -
            仕上げ ミディアムオーク - - - -

            グランド手すりのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました