(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用

通常価格(税別)
1,425円 ~ 5,700円
税込価格
1,568円 ~ 6,270円

VS-24-2/VS-2405-2 用DC24V入力照明器用延長ロボットケーブ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

VS-24電源シリーズ対応照明器(DC24V)延長ケーブル3ピンは1~10mまで標準で用意

VS-24・VS-2405(24V出力)用対応照明器(DC24V)延長ケーブル3ピン用

VS-24・VS-2405(24V出力)用対応照明器(DC24V)延長ケーブル3ピン用

基本情報

型式仕様A:ケーブル長B:照明器側コネクタC:電源側コネクタコネクタピン数
VSM3-1MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
1m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VM3-2MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
2m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-3MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
3m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-4MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
4m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-5MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
5m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-6MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
6m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-7MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
7m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-8MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
8m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-9MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
9m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P
VSM3-10MDC24V用UL対応ロ
ボットケーブル
AWG22
10m日本圧着端子:
SMP-03V-BC
日本圧着端子:
SMR-03V-B
3P

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10

1個

1,425( 1,568円 )

9日目

2
10

1個

1,900( 2,090円 )

9日目

3
10

1個

2,375( 2,613円 )

9日目

5
10

1個

3,325( 3,658円 )

9日目

10
10

1個

5,700( 6,270円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VS-24-2/VS-2405-2 用DC24V入力照明器用延長ロボットケーブル。
【特長】
・VS-24電源シリーズ対応照明器(DC24V)延長ケーブル3ピンは1m~10mまで標準でご用意しています。
・照明器の設置条件に最適な長さのケーブルが選択可能。
【用途】
・照明器用のケーブルとして最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用

VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用

    VS-2405(5V出力)用対応照明器(DC5V)延長ケーブル

    VS-2405(5V出力)用対応照明器(DC5V)延長ケーブル

      延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

      延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

        4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ

        4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ

          延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

          延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

            延長ケーブル 3PIN

            延長ケーブル 3PIN

              IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

              IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

                DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

                  高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

                  高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

                    電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                    電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                      メーカー シマテック シマテック シーシーエス シーシーエス シーシーエス U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック)
                      通常価格 1,425円 1,425円 3,428円 10,285円 3,428円 2,105円 11,707円 5,859円 9,587円 5,859円
                      通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   15日目   5日目~   5日目   5日目  
                      種類 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル - 延長ケーブル - 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル

                      VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 照明ケーブルはどのような物を使用していますか?
                      A
                      弊社は全製品に対し、ロボットケーブルを標準として採用しています。

                      画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました