(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FS-432B
ノンプラビス ねじ固定式【4~200個入り】 ノンプラビス ネジコテイシキ

ノンプラビス ねじ固定式 FS-432B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,896円
税込単価
2,086円

【特長】・直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付...

詳細情報を確認する

型番

FS-432B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FS-432B の仕様・寸法情報

型番
直径(mm)
全直(mm)
材質
表面処理
表面処理(詳細)
ヘッド形状
入数(本)
仕様
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-432B

4
32
ステンレス
-
-
皿頭
110
標準タイプ(ドリル付)
776-4243
-

1パック

110個入り

1,896( 2,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能。
・ねじ頭は、皿頭、なべ頭、座付なべ頭の3タイプ。

カタログ

Loading...

FS-432Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンプラビス ねじ固定式の型番FS-432Bのページです。
型番FS-432Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンプラビス ねじ固定式

ノンプラビス ねじ固定式

    真鍮 木ねじ 皿

    真鍮 木ねじ 皿

      メーカー ユニカ 大里
      通常価格 203円 167円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
      種類 その他コンクリート用ねじ 木ねじ
      取付穴形状 十字穴 十字穴
      販売単位 箱・パック 箱・パック

      ノンプラビス ねじ固定式のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

      高評価レビュー

      コンクリートに支柱取付
      評価 5.0満足度:5.02022/09/29
      アンカーボルトを打ち込むほどの強度は必要ないのでビスでやってみました。しっかり食い込んで十分な強度で取付できます。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      コンクリートに支柱取付
      評価 5.0満足度:5.02022/09/29
      アンカーボルトを打ち込むほどの強度は必要ないのでビスでやってみました。しっかり食い込んで十分な強度で取付できます。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      コンクリート壁に金具を取り付け
      評価 5.0満足度:5.02019/07/03
      コンクリート壁に金具を取り付けるために使用した。とても食いつきがよく安心できる。安価で良い。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      F-432B-S
      F-438-SDN
      F-438B-S
      FS-432DN
      FS-432MP
      FS-545DN
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?直径(mm) 全直(mm) 材質 表面処理 表面処理(詳細) ヘッド形状 入数
      (本)
      仕様 トラスココード

      2,092円

      ( 2,301円 )

      150個入り

      1パック -

      1日目

      -432スチール銀・銅・錫メッキ[銀メッキ] シルバーメッキ皿頭150標準タイプ(ドリル付)776-4235

      1,314円

      ( 1,445円 )

      125個入り

      1パック -

      1日目

      10438スチール銀・銅・錫メッキ[銀メッキ] シルバーメッキ皿頭125標準タイプ416-8453

      1,151円

      ( 1,266円 )

      125個入り

      1パック -

      1日目

      -438スチール銀・銅・錫メッキ[銀メッキ] シルバーメッキ皿頭125標準タイプ(ドリル付)835-3086

      902円

      ( 992円 )

      110個入り

      1パック -

      4日目

      -432ステンレス--皿頭110標準タイプ-

      298円

      ( 328円 )

      18個入り

      1パック -

      1日目

      10432ステンレス--皿頭18ミニパック443-9007

      902円

      ( 992円 )

      45個入り

      1パック -

      3日目

      -545ステンレス--皿頭50標準タイプ-

      建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました