(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・リニアガイドレールの曲りを矯正し、取付精度をアップします。・リニアガ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 外形図1
リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 外形図2

<断面図>LLTA1・2

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 外形図3

<断面図>LLTA3・5・7

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 外形図4

取付穴寸法図

製品仕様

材質鉄系焼結金属(浸炭焼入れ)
表面処理CZコート
付属品取付ボルト

規格表

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 規格表

使用例

取付方法

(1)ガイドレール仮締め → (2)LLTA仮締め → (3)LLTAをスパナで右回転、クランプ → (4)ガイドレール本締め → (5)LLTA本締め

取付例

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA 使用例

型番リスト

型番
組付高さ T(mm)
取付部寸法 D(φ)
取付ボルトサイズ
取付ボルト種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLTA1

1
5
M2
十字穴付さら小ネジ

1個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアガイドレールの曲りを矯正し、取付精度をアップします。
・リニアガイドレールの取付精度を、維持します。
・工作機械、自動車製造ライン、半導体製造ライン、ハンドリングロボット等。
【用途】
・治具、金型にも応用できます。

カタログ

 

LLTA1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTAの型番LLTA1のページです。
型番LLTA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA

リニアガイド固定要素 リニアロック LLTA

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSGN-U

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSGN-U

      リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

      リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

        リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

          リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用

          リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用

            リニアストッパー 位置決め用 LSGN

            リニアストッパー 位置決め用 LSGN

              ストッパーブロック SBBS(ボルトR)

              ストッパーブロック SBBS(ボルトR)

                リニアガイド押さえユニット

                リニアガイド押さえユニット

                  リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                  リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                    リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

                    リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

                      リニアガイド押さえ

                      リニアガイド押さえ

                        リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状①

                        リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状①

                          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                            メーカー インフォム 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 428円 1,371円 6,510円 1,513円 4,200円 526円 1,650円 780円 1,996円 1,627円 240円 1,276円 2,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                            種類 ロック・押さえ ストッパー クランパー ストッパー クランパー ストッパー ストッパー ロック・押さえ ストッパー ストッパー ロック・押さえ ストッパー ストッパー
                            材質 スチール - - スチール ステンレス - スチール - - - スチール - -
                            材質 詳細 鉄系焼結金属(浸炭焼入れ) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 CZコート - - - - - - - - - - - -

                            リニアガイド固定要素 リニアロック LLTAのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            組立用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            数百個、組立に使用していますが問題なく使用できています。これからも使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            数百個、組立に使用していますが問題なく使用できています。これからも使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            テスト機に取り付けたリニアガイドレールの固定に、このリニアロック(LLTA5)を使用しました。エンドユーザーからのご指定品です。取り付けで気になった点は特にありません。問題なくリニアガイドレールを固定することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました