【種類】 コーススレッド 【ねじの呼び(M)】 6 【材質】 スチール ...
型番 |
長さ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
35
| 1パック 200個入り | 18,112円(
19,923円
) | 1日目 | |
45
| 1パック 150個入り | 12,929円(
14,222円
) | 1日目 | |
70
| 1パック 100個入り | 19,174円(
21,091円
) | 15日目 |
Loading...
【種類】 コーススレッド
【ねじの呼び(M)】 6
【材質】 スチール
【表面処理】 クロメートメッキ
【表面処理】(詳細) 三価ホワイト
【取付穴形状】 六角穴
【販売単位】 箱・パック
【長さ】 35 45 70
材質:鉄
仕様:三価ユ二クロ
※対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
・高速回転を避け、1,700min-1以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によリドリル性能を失ったリ、ねじ部の焼きによリ部材途中で止まったリしないようご注意ください。
・タイトフレームには使用できません。