(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40【100個入り】

ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・六角頭より低頭で収まりが良い。・加工に安心な8mm径。

詳細情報を確認する

型番

CSPBTSH-ST3W-D8-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPBTSH-ST3W-D8-40

1パック

100個入り

14,800( 16,280円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角頭より低頭で収まりが良い。
・加工に安心な8mm径。

カタログ

 

CSPBTSH-ST3W-D8-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40の型番CSPBTSH-ST3W-D8-40のページです。
型番CSPBTSH-ST3W-D8-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40

ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40

    コート釘 平頭

    コート釘 平頭

      AXマルチビス(ALC用)(ナベ)

      AXマルチビス(ALC用)(ナベ)

        M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

        M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

          M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

          M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

            三価ユニクロ シーリング 六角

            三価ユニクロ シーリング 六角

              M5.1x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)

              M5.1x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)

                メーカー 若井産業 KNフジニッテイ アックスブレーン エスコ エスコ 若井産業 エスコ
                通常価格 14,800円 12,503円 2,169円 338円 760円 5,288円 439円
                通常出荷日 15日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                種類 コーススレッド その他コンクリート用ねじ 木ねじ 木ねじ コーススレッド 木ねじ
                ねじの呼び(M) 8 - 5 4.1 4.1 - 5.1
                長さ 40 - - 25mm 38mm - 50mm
                材質 スチール スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール ステンレス スチール スチール
                取付穴形状 十字穴 - 四角/十字 十字穴 十字穴 六角ヘッド 十字穴

                ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8X40のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました