(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
76円 ~ 269円
税込価格
84円 ~ 296円

つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※構造上、チェーン本体は奇数リンクのみのご指定となります(別売継手リンクを併用することで偶数リンクとなります)。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
列数
ピンの形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
19.05
1
割りピン形(CP)
10

1個

76( 84円 )

21日目

100
31.75
1
リベット形(RP)
10

4個

269( 296円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現しました。(LDソリッドブシュはRS80~RS140に対応)伝統のものづくりと最新のテクノロジーを高度に融合させ、品質のバラツキを低減することにより伝動能力(kW)の33%アップを実現しました。

(i)ご注意

  • ※構造上、チェーン本体は奇数リンクのみのご指定となります(別売継手リンクを併用することで偶数リンクとなります)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RSローラチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】のレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
モーターとギヤーポンプのカップリング
評価 3.0満足度:3.02019/06/28
品質は問題ないが、リンクの数え方が分かりにくく、一度長さを間違えて注文してしまった。数え方の表などがあるとありがたい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました