(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドットポイント手摺金物

ドットポイント手摺金物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
714円
税込単価
785円

【製品仕様】・ドットポイント手摺金物です。・低層棟向け アクリル及びポリカーボ...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    ZDC
  • 仕上げ:
    アクリル焼付塗装
  • 色:
    ライトシルバー
  • サイズ:
    φ30(適用板厚6~8)
  • 備考:
    屋内・低層用

型番

161-615 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161-615

1個

714( 785円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ドットポイント手摺金物です。
・低層棟向け アクリル及びポリカーボネート用です。

161-615で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドットポイント手摺金物の型番161-615のページです。
型番161-615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドットポイント手摺金物

ドットポイント手摺金物

    楕円型窓手摺(内部用)

    楕円型窓手摺(内部用)

      手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

      手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

        エンパイア手すり

        エンパイア手すり

          686-I 木製補助手すり 35φ

          686-I 木製補助手すり 35φ

            メーカー 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) シロクマ ベスト
            通常価格 714円 8,624円 12,516円 26,585円 12,277円
            通常出荷日 4日目   8日目   6日目   11日目   3日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
            材質 ZDC - - - -
            仕上げ アクリル焼付塗装 - - - -
            ライトシルバー - - - -
            サイズ φ30(適用板厚6~8) - - - -

            ドットポイント手摺金物のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました