(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手摺用半受

手摺用半受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,142円 ~ 3,072円
税込価格
2,356円 ~ 3,379円

手摺のブラケット。【特長】・アンカー用です。【用途】・手摺などの設置に最適。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

設置場所に合わせて選べる「手摺用半受」金具

アンカー用「手摺用半受」

アンカー用「手摺用半受」

寸法図

アンカー用

付属部材 オールアンカー C-1060:1本(アンカー用)

付属部材 オールアンカー C-1060:1本(アンカー用)

型番リスト

型番
パイプ径(φ)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
アンカー用

1個

2,142( 2,356円 )

5日目

38
アンカー用

1個

2,142( 2,356円 )

5日目

60.0
アンカー用

1個

3,072( 3,379円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手摺のブラケット。
【特長】
・アンカー用です。
【用途】
・手摺などの設置に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手摺用半受

手摺用半受

    平受 L型

    平受 L型

      クロス回転止

      クロス回転止

        メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース
        通常価格 2,142円 5,841円 627円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ
        材質 SUS304 SUS304 ZDC
        仕上げ ヘアーライン ヘアーライン クロームメッキ

        手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました