(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:222-272
平受 L型 ヒラウケ Lガタ

平受 L型 222-272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,707円
税込単価
7,378円

SUS304製の平受L形。【特長】・ガラス座を使用することにより、ガラスに取付...

詳細情報を確認する

型番

222-272 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

222-272 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

平受 L型 外形図

製品仕様

型番商品名材質サイズ W重量
222-272平受L型 W100 木ネジ用SUS304100303g
222-277平受L型 W100 アンカー用100298g
222-276平受L型 W70 アンカー用70250g
 
  • 付属部品 オールアンカー
    222-277・222-276:C-1060(1本)

型番リスト

型番
サイズ W(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222-272

100
木ネジ用

1個

6,707( 7,378円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304製の平受L形。
【特長】
・ガラス座を使用することにより、ガラスに取付け可能。
・ヘアーライン仕上げ。

カタログ

 

222-272で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平受 L型の型番222-272のページです。
型番222-272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平受 L型

平受 L型

    セーフハンドボーI型・L型

    セーフハンドボーI型・L型

      手摺用半受

      手摺用半受

        補助手摺(樹脂被覆付) SK-295RJ・SK-297RJ

        補助手摺(樹脂被覆付) SK-295RJ・SK-297RJ

          セーフティーバー(ステンレス製)

          セーフティーバー(ステンレス製)

            BL型パイプ手すり SK-1

            BL型パイプ手すり SK-1

              メーカー 杉田エース 丸喜金属本社 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) エスコ 杉田エース
              通常価格 5,841円 14,500円 2,142円 39,183円 12,070円 8,360円
              通常出荷日 5日目   3日目   5日目   14日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
              材質 SUS304 - SUS304 - - SUS304
              仕上げ ヘアーライン - ヘアーライン - - ヘアーライン

              この商品のバリエーション

              型番
              222-276
              222-277
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ W
              (mm)
              仕様

              5,841円

              ( 6,425円 )
              1個 -

              5日目

              70アンカー用

              6,490円

              ( 7,139円 )
              1個 -

              5日目

              100アンカー用

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました