(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:221-566
パイプ自在吊棒 パイプジザイツリボウ

パイプ自在吊棒 221-566

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,068円
税込単価
7,775円

【特長】・ハンガーパイプ等の支持部材としてご使用いただけます・本体先端部の管に...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    スチール
  • 仕上げ:
    クロームメッキ
  • 長さ:
    410~600
  • 耐荷重(kgf):
    100

型番

221-566 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

221-566 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パイプ自在吊棒 外形図

※( )内寸法はφ32用を示す。

製品仕様

型番商品名材質仕上げ耐荷重重量
221-566パイプ自在吊棒 25スチールクロームメッキ100kgf451g
221-567パイプ自在吊棒 32スチールクロームメッキ100kgf465g

注意・禁止事項

ご注意

  • 外での使用や、湿気の多い場所での使用はご遠慮ください。
  • お届けの際、本体部材は2つに分解された状態です。取付時に太いパイプの中に細いパイプの部材を捻じ込んでいき、長さを調節してください。

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221-566

25

1個

7,068( 7,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンガーパイプ等の支持部材としてご使用いただけます
・本体先端部の管に丸パイプを通して使用します。パイプΦ25用とΦ32用があります
・本体は捻じ込み式により長さ調節(410~600mm)ができます

カタログ

 

221-566で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ自在吊棒の型番221-566のページです。
型番221-566に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ自在吊棒

パイプ自在吊棒

    ソフト手すり

    ソフト手すり

      愛ぼうくん 19型

      愛ぼうくん 19型

        愛ぼうくん 21型

        愛ぼうくん 21型

          どこでも手すりUタイプディンプルL形

          どこでも手すりUタイプディンプルL形

            ミニ手すり直受 BR-501

            ミニ手すり直受 BR-501

              メーカー 杉田エース 八幡ねじ 杉田エース 杉田エース シロクマ 杉田エース
              通常価格 7,068円 6,514円 20,167円 19,433円 7,769円 4,478円
              通常出荷日 4日目   9日目   4日目   5日目   3日目   4日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
              材質 スチール - SUS304・軟質塩ビ SUS304・軟質塩ビ - 自然木・亜鉛合金
              仕上げ クロームメッキ - 軟質塩ビ被膜 軟質塩ビ被膜 - -
              長さ 410~600 - - - - -
              耐荷重(kgf) 100 - - - - -

              パイプ自在吊棒のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              221-567
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              適用パイプ径
              (φ)

              7,258円

              ( 7,984円 )
              1個 -

              4日目

              32

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました